M23-19P1N12W500S
-
Connettore per apparecchi anteriore
1339340
M23, Connettore per apparecchi anteriore, serie: M23 PRO Signal, diritto, schermato: sì, Per il bloccaggio rapido standard e ONECLICK, Numero di poli: 16+3, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Attacco a saldare, misura flangia: 26 mm x 26 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Soluzioni compatibili con tutti i produttori per bloccaggi standard e rapidi
Design moderno e coerente per un elevato comfort operativo
Tutte le custodie sono equipaggiabili con contatti maschio o femmina
Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione