Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FP 0,8/ 52-MV 7,15 - Connettori maschio SMD
1154023

Connettore maschio SMD, corrente nominale: 1,7 A, tensione di prova: 500 V AC, numero poli: 52, passo: 0,8 mm, colore: nero, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Spina, montaggio: Saldatura SMD

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
Collegamenti meccanici ed elettrici affidabili grazie al sistema di contatto ScaleX su entrambi i lati
Resistenza: tecnologia ScaleX per un'elevata compensazione della tolleranza e protezione dei contatti
Design flessibile degli apparecchi: diversi numeri di poli, tipo e altezze di stack con elevata sicurezza di corrispondenza

Domande frequenti


È possibile ottenere correnti nominali superiori a 1,7 A per contatto?

Il limite superiore della corrente nominale è di 1,7 A per contatto per un connettore completamente alimentato. Se, ad esempio, vengono alimentati quattro poli, si possono ottenere 3,9 A per contatto (a una temperatura ambiente di 20 °C).... Vedi di più

Il limite superiore della corrente nominale è di 1,7 A per contatto per un connettore completamente alimentato. Se, ad esempio, vengono alimentati quattro poli, si possono ottenere 3,9 A per contatto (a una temperatura ambiente di 20 °C).

Vedi di meno

Come si possono controllare i contatti di saldatura sul connettore board-to-board non schermato FP 0,8?

I contatti di saldatura vengono fatti uscire da sotto la custodia e possono essere controllati mediante controllo ottico automatizzato (AOI).


Che cos'è ScaleX?

ScaleX è il marchio tecnologico registrato per il nostro sistema di contatto brevettato. Questo contatto doppio, unico nel suo genere, garantisce una connessione affidabile e robusta, oltre che un'elevata compensazione della tolleranza in fase di inn... Vedi di più

ScaleX è il marchio tecnologico registrato per il nostro sistema di contatto brevettato. Questo contatto doppio, unico nel suo genere, garantisce una connessione affidabile e robusta, oltre che un'elevata compensazione della tolleranza in fase di innesto.

Vedi di meno

Qual è la caratteristica distintiva dei connettori board-to-board della serie FP 0,8?

video thumbnail of faq answer

L'FP 0,8 è il nostro tuttofare per il collegamento dei circuiti stampati nel dispositivo. Grazie al nostro sistema di contatto ScaleX, il connettore board-to-board è uno specialista versatile in termini di robustezza, flessibilità e variabilità. Part... Vedi di più

L'FP 0,8 è il nostro tuttofare per il collegamento dei circuiti stampati nel dispositivo. Grazie al nostro sistema di contatto ScaleX, il connettore board-to-board è uno specialista versatile in termini di robustezza, flessibilità e variabilità. Particolarmente convincente è l'elevata trasmissione di dati fino a 52 GBit/s e la capacità di trasmissione della corrente di 1,7 A per contatto (corrente nominale). Un altro vantaggio: l'FP 0,8 è disponibile in versione schermata e non schermata, in questo modo può essere utilizzato individualmente in base alle proprie esigenze.

Vedi di meno

Con quanti poli è disponibile il connettore board-to-board FP 0,8?

L'FP 0,8 è disponibile con 12, 20, 32, 52 e 80 poli, sia in versione schermata che non schermata.


Perché nella serie FP 0,8 esistono due varianti non schermate AOI e SL?

La variante AOI non schermata offre il vantaggio dei contatti di saldatura estratti per l'ispezione visiva automatica.
La variante SL non schermata (senza schermatura) offre il vantaggio che i contatti di saldatura e quindi l'ingombro sul circuito... Vedi di più

La variante AOI non schermata offre il vantaggio dei contatti di saldatura estratti per l'ispezione visiva automatica.
La variante SL non schermata (senza schermatura) offre il vantaggio che i contatti di saldatura e quindi l'ingombro sul circuito stampato sono identici alla variante SH schermata. Ciò significa che è possibile utilizzare varianti schermate e non schermate senza modificare il layout del circuito stampato. In questo caso, i giunti di saldatura possono essere controllati mediante scansione CT o analisi a raggi X.

Vedi di meno