PV-CF-C-2,5-4-SET1000
-
Connettore fotovoltaico
1089662
E-No:
969602555
E-No:
969602555
Connettore fotovoltaico, Serie di prodotti: SUNCLIX, materiale custodia: PPE, colore: nero, numero poli: 1, corrente nominale: 20 A, Tipo di connessione: A crimpare, Tipo di connessione del contatto: Femmina
Dettagli prodotto
Avvertenza di sicurezza | |
Indicazioni di sicurezza | • AVVERTENZA: mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire il prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato. |
• AVVERTENZA: far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico. | |
AVVERTENZA: i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose. | |
• I prodotti sono adatti ai settori del montaggio impianti, del comando e del montaggio di apparecchi elettrici. | |
• I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato. | |
• Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web phoenixcontact.com/products). | |
• In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente. | |
• Per tensioni di esercizio > 50 VAC le custodie connettore conduttive devono essere collegate a massa | |
• Assicurarsi che la messa a terra di protezione o di funzionamento sia inserita correttamente. | |
• Osservare i rispettivi dati tecnici. Le indicazioni sono riportate nei seguenti punti: o Sul prodotto o Sull'etichetta della confezione o Nella documentazione fornita o Im Web phoenixcontact.com/products alla voce del prodotto |
|
• Osservare le istruzioni di installazione / i documenti di Design In relativi al prodotto nell'area di download nel web al sito phoenixcontact.com/products. | |
• Non chiudere i connettori non collegati con un cappuccio di sicurezza. Gli accessori adatti al prodotto sono indicati nell'area accessori dell'articolo in rete sotto phoenixcontact.com/products | |
• Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
• Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato e bloccato. | |
• Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa. | |
• Tenere conto del raggio di piegatura minimo del cavo. Posare il cavo senza ritorcerlo. |
Tipo di prodotto | Connettore fotovoltaico |
Famiglia di prodotti | SUNCLIX |
Numero di poli | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Classe di protezione | II |
Grado d'inquinamento | 2 |
Tensione di dimensionamento (II/2) | 1000 V |
Tensione di dimensionamento (III/2) | 1500 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2) | 12 kV |
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 12 kV |
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 16 kV |
Corrente nominale (2,5 mm²) | 20 A |
Corrente nominale (4,0 mm²) | 30 A |
Resistività di massa | ≤ 0,45 mΩ |
Resistenza di passaggio | < 0,3 mΩ (Contatto a crimpare/contatto a crimpare) |
Collegamento | A crimpare |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Coppia di serraggio | 3 ... 3,2 Nm |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 23,6 mm |
Altezza | 23,6 mm |
Lunghezza | 72,8 mm |
Colore | nero |
Colore della custodia | nero |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | II |
Materiale isolante | mPPE |
Superficie contatti | Argento Ag |
Materiale custodia | PPE |
Materiale guarnizione per cavi | EPDM |
Materiale contatto | Cu |
Materiale superficie contatti | Ag |
Materiale inserto portacontatti | PPE |
Materiale O-ring | Silopren LSR 2660 |
Materiale connessione a vite | PPE |
Tipo di cavo | Cavi H1Z2Z2-K |
Lunghezza del tratto da spelare dei fili singoli | 9 mm -1 mm |
Forza di estrazione del cavo | > 80 N (IEC 62852:2014) |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | 100 |
Forza di inserzione | 45 N ±10 N |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione (connesso) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
Grado di protezione | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (montaggio) | -25 °C ... 50 °C |
Codice articolo | 1089662 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1’000 Pezzi |
Codice vendita | ABLBBB |
Codice prodotto | ABLBBB |
GTIN | 4055626893693 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 22.22 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22.22 g |
Numero tariffa doganale | 85366900 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440107 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen