FBP-3/6SL - Connettore cieco
FBP-3/6SL
-
Connettore cieco
1090788
Connettore cieco, numero poli: 6, colore: trasparente
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Connettore cieco
Famiglia di prodotti
FAME 3 SL
Numero di poli
6
Caratteristiche di isolamento
Categoria di sovratensione
III
Dimensioni
Larghezza
74,1 mm
Altezza
65 mm
Profondità
32 mm
Indicazioni materiale
Colore
trasparente
Classe di combustibilità a norma UL 94
V0
Gruppo materiale isolante
I
Materiale isolante
PVC
Condizioni ambientali e della vita elettrica
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)
-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)
-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)
-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)
30 % ... 70 %
Dati commerciali
Codice articolo
1090788
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice vendita
BE6113
Codice prodotto
BE6113
GTIN
4055626902029
Peso per pezzo (confezione inclusa)
42.9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
22.222 g
Numero tariffa doganale
39162000
Paese di origine
PL
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
EF3.1 Cambiamento climatico
CO2e kg
0.217 kg CO2e
Prodotti compatibili
Expand all
Collapse all
Guida prodotto