FBP-2/B19 - Connettore cieco
3069503

Connettore cieco, Codifica VDE tipo B19, passo: 8,2 mm, larghezza: 187,5 mm, altezza: 81 mm, numero poli: 19, colore: grigio, tipo di montaggio: Innesto nella presa base

Dettagli prodotto








I vantaggi

Economico grazie alla struttura modulare adatta alle proprie esigenze e all'utilizzo di accessori standard CLIPLINE complete
Connettore dummy per FAME..., serve come copertura di protezione del blocco di prova con il connettore di prova estratto