Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SUBCON-PLUS F5 - Connettori bus D-SUB
2744102

Connettore D-SUB, 9 poli, femmina, con due ingressi cavi a 35°, per sistemi bus: MODBUS, CEGELEC; piedinatura: 1, 1, 2, 3, 6, 7; morsetti a vite

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

Variazione dell'orientamento D-SUB mediante blocchetto di connessione girevole
Montaggio semplice mediante viti a testa zigrinata
Morsetti separati per ogni cavo
Impiego universale
Elevata sicurezza EMC
Confezionamento in condizioni di campo
Velocità di trasmissione elevata
Ingresso cavi flessibile a scelta