BPC 400 C 95 OG - Connettore
1571315

Connettore, colore: arancione, numero poli: 1, tensione di dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominale: 300 A, Tipo di connessione: A crimpare, diametro cavo min.: 15,1 mm, diametro cavo max.: 19,4 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Struttura brevettata, con 3 fusibili e una rotazione
Blocco di sicurezza
Possibilità di rotazione di 360° e cablaggio flessibile
È installato un meccanismo affidabile dal punto di vista operativo
Protezione delle dita
Protezione contro l'assegnazione errata e il corto circuito