HC-SKV 36 MS - Connessione a vite
HC-SKV 36 MS
-
Connessione a vite
1676967
Collegamento a vite in ottone, Pg36
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Connessione a vite per cavo
Numero dei conduttori
1
Schermato
no
Dimensioni
Apertura chiave dadi
21 mm
Apertura chiave perno
29 mm
Indicazioni materiale
Materiale connessione a vite
Ottone, nichelato
Cavo / linea
Diametro esterno conduttore Linea 1
21 mm ... 29 mm
Diametro esterno conduttore
21 mm ... 29 mm
Condizioni ambientali e della vita elettrica
Condizioni ambientali
Grado di protezione
IP65
Temperatura ambiente (esercizio)
-40 °C ... 125 °C (statico)
Dati commerciali
Codice articolo
1676967
Pezzi/conf.
10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice vendita
02
Codice prodotto
AF7DAX
GTIN
4017918129583
Peso per pezzo (confezione inclusa)
157.24 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
157.24 g
Paese di origine
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)