ILB IB 24 DO32
-
Modulo I/O
2862369
Inline, Block IO, INTERBUS, Connettore schermato Inline, Uscite digitali: 32, 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, grado di protezione: IP20, Connettori Inline compresi
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 156 mm |
| Altezza | 141 mm |
| Profondità | 57 mm |
| Nota sulle dimensioni | Dimensioni con connettori |
| Colore | verde |
| INTERBUS | |
| Collegamento | Connettore schermato Inline |
| Velocità di trasmissione | 500 kBit/s |
| Digitale: | |
| Denominazione uscita | Uscite digitali |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Tecnica di connessione | 3 conduttori |
| Numero uscite | 32 |
| Circuito di protezione | Protezione contro cortocircuito, protezione contro sovraccarico |
| Tensione d'uscita | 24 V DC |
| Corrente massima d'uscita per canale | 500 mA |
| Corrente di uscita massima per modulo/morsetto | 16 A |
| Corrente di uscita massima per modulo | 16 A |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
| Carico nominale induttivo | 12 VA |
| Carico nominale lampade | 12 W |
| Carico nominale ohmico | 12 W |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Inline |
| Tipo | Struttura modulare |
| Volume di consegna | Connettori Inline compresi |
| Numero di canali | 32 |
| Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Alimentatore | max. 8 A |
| Corrente assorbita | 85 mA |
| Potenziali: Alimentazione degli attuatori (UA1) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Alimentatore | max. 8 A |
| Corrente assorbita | 4 A |
| Potenziali: Alimentazione degli attuatori (UA2) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Alimentatore | max. 8 A |
| Corrente assorbita | 4 A |
| Potenziali: Alimentazione degli attuatori (UA3) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Alimentatore | max. 8 A |
| Corrente assorbita | 4 A |
| Potenziali: Alimentazione degli attuatori (UA4) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Alimentatore | max. 8 A |
| Corrente assorbita | 4 A |
| Potenziali | |
| Alimentatore | max. 8 A |
| Corrente assorbita | 85 mA |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Periferia / Bus remoto in ingresso | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Periferia / Bus remoto in uscita | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Area I/O/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Bus remoto in ingresso / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Bus remoto in uscita / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Bus remoto in ingresso/Bus remoto in uscita | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Connettore Inline |
| Connettore Inline | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 80 kPa ... 108 kPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 66 kPa ... 108 kPa (fino a 3500 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | max. 85 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 95 % (senza condensa) |
| Controllo meccanico | |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Emissione disturbi | Classe B (ambiente domestico) |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2862369 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DRI1A1 |
| Codice prodotto | DRI1A1 |
| GTIN | 4017918923846 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 566.3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 510 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
-
IB IL SCN-12-OCP - Connettore Inline 2727624
-
IB IL SCN-6 SHIELD-CP - Connettore schermato Inline 2863151
-
CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale 3022276
-
IB IL FIELD 2 - Campo di siglatura 2727501
-
ESL 62X10 - Striscia di siglatura a innesto 0809492
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura Zack piatta 0803618
I vantaggi
32 uscite digitali
Connessione degli attuatori con 2 e 3 conduttori
Corrente nominale per ogni uscita: 500 mA
Corrente complessiva del morsetto: 16 A
Uscite con protezione da cortocircuito e sovraccarico
Indicatore di stato e diagnostica
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen