ILB IB 24 DI16 DO16-DSUB - Modulo I/O
2878625

Inline, Block IO, INTERBUS, Connettore femmina D-SUB-9 / connettore D-SUB-9, Ingressi digitali: 16, 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, Uscite digitali: 16, 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








I vantaggi

16 ingressi digitali
Collegamento dei sensori con connessione a 2 e 3 conduttori
Corrente di carico massima ammessa per ogni sensore: 125 mA
Corrente di carico massima ammessa dal modulo: 2 A
16 uscite digitali
Connessione degli attuatori con 2 e 3 conduttori
Corrente nominale per ogni uscita: 500 mA
Corrente complessiva del morsetto: 8 A
Uscite con protezione da cortocircuito e sovraccarico
Indicatore di stato e diagnostica