ILB DN 24 DI16 DO16
-
Modulo I/O
2862602
Inline, Block IO, DeviceNet™, TWIN COMBICON, Ingressi digitali: 16, 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, Uscite digitali: 16, 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, grado di protezione: IP20, Connettori Inline compresi
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 156 mm |
| Altezza | 141 mm |
| Profondità | 57 mm |
| Nota sulle dimensioni | Dimensioni con connettori |
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| DeviceNet™ | |
| Numero di canali | 1 |
| Collegamento | TWIN COMBICON |
| Numero di poli | 10 |
| Velocità di trasmissione | 125 kBit/s ... 500 kBit/s |
| Digitale: | |
| Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
| Descrizione dell'ingresso | IEC 61131-2 tipo 1 |
| Numero ingressi | 16 |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Tecnica di connessione | 3 conduttori |
| Tensione d'ingresso | 24 V DC |
| Range d'ingresso segnale "0" | -30 V DC ... 5 V DC |
| Range d'ingresso segnale "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Tensione nominale d'ingresso UIN | 24 V DC |
| Corrente di ingresso nominale con UIN | 5 mA |
| Corrente totale sensori | max. 2 A |
| Lunghezza linea ammessa al sensore | 100 m |
| Tempo di eccitazione tipica | ca. 500 µs |
| Circuito di protezione | Protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi dell'alimentazione sensore |
| Digitale: | |
| Denominazione uscita | Uscite digitali |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Tecnica di connessione | 3 conduttori |
| Numero uscite | 16 |
| Circuito di protezione | Protezione contro cortocircuito, protezione contro sovraccarico |
| Tensione d'uscita | 24 V DC |
| Limitazione tensione induttiva | ca. -36 V |
| Corrente massima d'uscita per canale | 500 mA |
| Corrente di uscita massima per modulo/morsetto | 8 A |
| Corrente di uscita massima per modulo | 8 A |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
| Carico nominale induttivo | 12 VA |
| Carico nominale lampade | 12 W |
| Carico nominale ohmico | 12 W |
| Frequenza d'inserzione massima con carico nominale induttivo | 0,5 Hz |
| Resistenza alla tensione inversa costante | 2 A |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Inline |
| Tipo | Stand-alone |
| Inline | |
| Volume di consegna | Connettori Inline compresi |
| Numero di canali | 32 |
| Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Alimentatore | max. 8 A |
| Corrente assorbita | 25 mA |
| Potenziali | |
| Alimentatore | max. 8 A |
| Corrente assorbita | 2 A |
| Potenziali: Alimentazione degli attuatori (UA1) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Alimentatore | max. 8 A |
| Corrente assorbita | 4 A |
| Potenziali: Alimentazione degli attuatori (UA2) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Alimentatore | max. 8 A |
| Corrente assorbita | 4 A |
| Potenziali | |
| Alimentatore | max. 8 A |
| Corrente assorbita | 25 mA |
| Potenziali | |
| Alimentatore | max. 8 A |
| Corrente assorbita | 2 A |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Periferia / Logica | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Periferia / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Logica/Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Connettore Inline |
| Connettore Inline | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 80 kPa ... 108 kPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 66 kPa ... 108 kPa (fino a 3500 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 85 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 95 % (senza condensa) |
| Controllo meccanico | |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Emissione disturbi | Settore industriale |
| Codice articolo | 2862602 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI1A4 |
| Codice prodotto | DRI1A4 |
| GTIN | 4017918929084 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 517.1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 500 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
-
IB IL SCN-12-ICP - Connettore Inline 2727611
-
IB IL SCN-12-OCP - Connettore Inline 2727624
-
TMSTBP 2,5/ 5-STF-5,08 GNAU CP - Maschio 2862576
-
CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale 3022276
-
IB IL FIELD 2 - Campo di siglatura 2727501
-
ESL 62X10 - Striscia di siglatura a innesto 0809492
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura Zack piatta 0803618
I vantaggi
2x connettore TWIN-COMBICON a 5 poli
16 uscite 24 V DC, 500 mA
16 ingressi, 24 V DC
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen