L'accoppiatore bus con I/O integrati è pensato per l'impiego in una rete Modbus/TCP (UDP) e rappresenta l'elemento di connessione al sistema I/O Inline. All'accoppiatore bus possono essere affiancati fino a 61 utenti Inline. L'accoppiatore bus supporta al massimo 16 utenze PCP.
IL ETH BK DI8 DO4 2TX-XC-PAC
-
Accoppiatore bus
2701388
Inline, Accoppiatore bus, Modbus/TCP (UDP), Connettore femmina RJ45, Ingressi digitali: 8, 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, Uscite digitali: 4, 24 V DC, 500 mA, tecnica di connessione: 3 conduttori, Variante per condizioni estreme:, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 80 mm |
| Altezza | 119,8 mm |
| Profondità | 71,5 mm |
| Nota sulle dimensioni | Dimensioni con connettori |
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
| Modbus/TCP (UDP) | |
| Numero di interfacce | 2 |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45 |
| Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
| Velocità di trasmissione | 10/100 Mbit/s |
| Fisica di trasmissione | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| bus locale Inline | |
| Numero di interfacce | 1 |
| Collegamento | Ripartitore dati Inline |
| Velocità di trasmissione | 500 kbit/s / 2 Mbit/s (riconoscimento automatico, nessun sistema misto) |
| Bus di campo: Gateway bus locale | |
| Numero utilizzatori bus locale max. | 61 (I moduli I/O On-Board sono costituiti da due dispositivi) |
| Limiti di sistema | |
| Numero di utilizzatori supportati | max. 63 (da ogni stazione) |
| Numero di utilizzatori bus locale collegabili | max. 61 (I moduli I/O On-Board sono costituiti da due dispositivi) |
| numero delle stazioni con canale parametri | max. 16 |
| Numero di morsetti di derivazione supportati con derivazione di bus remoto | 0 |
| Dati di programmazione | |
| Range indirizzi ingressi | 8 Bit |
| Range indirizzi uscite | 4 Bit |
| Lunghezza di registro (Bus) | 16 Bit |
| Lunghezza di registro (master) | 512 Byte |
| Digitale: | |
| Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
| Descrizione dell'ingresso | EN 61131-2 Tipo 1 |
| Numero ingressi | 8 |
| Collegamento | Connettore Inline |
| Tecnica di connessione | 3 conduttori |
| Tensione d'ingresso | 24 V DC |
| Range d'ingresso segnale "0" | -30 V DC ... 5 V DC |
| Range d'ingresso segnale "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Tensione nominale d'ingresso UIN | 24 V DC |
| Corrente di ingresso nominale con UIN | tip. 3 mA |
| Andamento corrente | limitata ad un massimo di 3 mA |
| Lunghezza linea ammessa al sensore | 100 m |
| Corrente d'ingresso tipica per canale | tip. 3 mA |
| Tempo di eccitazione tipica | ca. 500 µs |
| Tempo di ritardo alla variazione di segnale da 0 a 1 | 1,2 ms |
| Tempo di ritardo alla variazione di segnale da 1 a 0 | 1,2 ms |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità; Diodo soppressore |
| Digitale: | |
| Denominazione uscita | Uscite digitali |
| Collegamento | Connettore Inline |
| Tecnica di connessione | 3 conduttori |
| Numero uscite | 4 |
| Circuito di protezione | Protezione contro cortocircuito, protezione contro sovraccarico; Circuito di smorzamento nel driver di uscita |
| Tensione d'uscita | 24 V DC -1 V (con corrente nominale) |
| Limitazione tensione induttiva | ca. -30 V |
| carico massimo ammesso per uscita | max. 500 mA |
| Corrente di uscita massima per modulo | max. 2 A |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
| Corrente di uscita allo stato disattivato | max. 10 µA (Nello stato non caricato si può misurare la tensione anche su un'uscita non collegata.) |
| Carico nominale induttivo | 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| Carico nominale lampade | 12 W |
| Carico nominale ohmico | 12 W |
| Frequenza d'inserzione massima con carico nominale induttivo | 0,5 Hz (1,2 H, 48 Ω) |
| Comportamento in caso di sovraccarico | Auto-Restart |
| Comportamento in caso di sovraccarico induttivo | L’uscita può essere distrutta |
| Comportamento in caso di interruzione di tensione | L’uscita segue senza ritardo la tensione di alimentazione |
| Resistenza alla tensione inversa verso impulsi brevi | resistente alla tensione di ritorno |
| Resistenza alla tensione inversa costante | max. 2 A |
| Ritardo segnale | tip. 1,2 ms |
| Disattivazione sovracorrente | min. 0,7 A |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Inline |
| Tipo | modularità |
| Volume di consegna | connettori Inline e cartellini di siglatura incl. |
| Numero di canali | 12 |
| Caratteristiche particolari | Variante per condizioni estreme: |
| Messaggi di diagnostica | Cortocircuito o sovraccarico delle uscite digitali sì |
| Caduta dell’alimentazione sensori sì | |
| Caduta dell’alimentazione degli attuatori sì |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 6,3 W |
| Potenziali | |
| Circuito di protezione | Protezione contro le sovratensioni (alimentazione di segmento, alimentazione principale, alimentazione accoppiatore bus); Diodo soppressore, 35 V DC |
| Protezione contro l'inversione di polarità (alimentazione di segmento, alimentazione principale, alimentazione accoppiatore bus); Diodo soppressore, 35 V DC | |
| Potenziali: Alimentazione accoppiatore bus UBK; dall'alimentazione accoppiatore bus si genera l'alimentazione logica UL (7,5 V) e l'alimentazione analogica UANA (24 V). | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite connettore Inline) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | max. 0,98 A (con numero massimo di moduli I/O collegati) |
| min. 80 mA (senza moduli I/O collegati) | |
| Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
| Tensione di alimentazione | 7,5 V DC |
| Alimentatore | max. 0,8 A DC |
| Potenziali: Alimentazione del modulo analogico (UANA) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Alimentatore | max. 0,5 A DC |
| Potenziali: Alimentazione del circuito principale (UM) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite connettore Inline) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Alimentatore | max. 8 A DC (Somma di UM + US) |
| Corrente assorbita | max. 8 A DC |
| min. 3 mA (senza periferiche collegate) | |
| Potenziali: Alimentazione del circuito di segmento (US) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite connettore Inline) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Alimentatore | max. 8 A DC (Somma di UM + US) |
| Corrente assorbita | max. 8 A DC |
| min. 3 mA (senza periferiche collegate) | |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Connettore Inline |
| Connettore Inline | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C (Standard) |
| -40 °C ... 70 °C (Ampliato, vedere il capitolo "Testate con successo: impiego in condizioni ambientali estreme" nella scheda tecnica.) | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Controllo meccanico | |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Funzionamento: 25g, 11 ms durata, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Codice articolo | 2701388 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI11B |
| Codice prodotto | DRI11B |
| GTIN | 4046356743709 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 349 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 349 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
E/UK - Supporto terminale 1201442
-
IB IL FIELD 2 - Campo di siglatura 2727501
-
EMT (62X10)R - Cartellino 0800057
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Connettore RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Connettore RJ45 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Cavo dati 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Cavo d'installazione 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Utensili per il confezionamento 2744869
-
IL BKDIO-PLSET - Set connettori 2878599
-
IPASSIGN - Software 2701094
I vantaggi
2 porte Ethernet (con switch integrato)
Autonegoziazione
Autocrossing
Velocità di trasmissione 10 MBit/s e 100 MBit/s
Rilevamento automatico della velocità di trasmissione nel bus locale (500 kBit/s o 2 MBit/s)
8 ingressi digitali, 4 uscite digitali (On-Board)
Possibilità di scambio dati mediante server OPC
Interfaccia software per l'accesso tramite TCP/IP: Device Driver Interface (DDI)
Web Based Management
Utilizzabile in condizioni ambientali estreme
Range di temperatura esteso da -40 °C ... +70 °C (vedere il capitolo "Testate con successo: impiego in condizioni ambientali estreme" nella scheda tecnica)
Circuiti stampati laccati
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen