IBS RL 24 DO 8/8-2A-LK - Dispositivo I/O decentrato
2731034

Disposit. di output digit. per INTERBUS; tecnol. FO con 500 kBaud, 8 uscite (24 V DC, 2 A), conness. attuat. mediante connett. femm. M12 a 5 poli, robusta custodia in metallo, grado di protez. IP67

Dettagli prodotto







I vantaggi

Custodia metallica robusta
Numerose funzioni di diagnostica
Connettori Ruggedline per INTERBUS, a scelta con Fiber Optic o Twisted Pair e tensione di alimentazione
Connettori M12 per periferia