IBS RL 24 DIO 8/8/8-LK-2MBD
-
Dispositivo I/O decentrato
2731571
Disposit. di input/output digitale per INTERBUS; tecnol. FO con 2 MBaud, otto ingressi (24 V DC), otto uscite (24 V DC, 0,5 A), conness. sens./attuat. mediante connett. femm. M12 a 5 poli, robusta custodia in metallo, grado di protez. IP67
Dettagli prodotto
| Larghezza | 179 mm |
| Altezza | 67 mm |
| Profondità | 71 mm |
| Nota sulle dimensioni | con connettori bus e base di montaggio |
| INTERBUS | |
| Collegamento | Conduttore in fibra ottica (fibra polimerica 980 / 1000 µm) |
| Velocità di trasmissione | 2 MBit/s |
| Fisica di trasmissione | FO |
| Digitale: | |
| Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
| Numero ingressi | 8 |
| Tecnica di connessione | 2, 3, 4 conduttori |
| Range d'ingresso segnale "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Range d'ingresso segnale "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Corrente d'ingresso tipica per canale | 3 mA |
| Tempo di ritardo alla variazione di segnale da 0 a 1 | 3 ms |
| Tempo di ritardo alla variazione di segnale da 1 a 0 | 3 ms |
| Circuito di protezione | cortocircuito elettronico / protezione da sovraccarico per gruppo |
| Digitale: | |
| Denominazione uscita | Uscite digitali |
| Tecnica di connessione | 2/3 conduttori |
| Numero uscite | 8 |
| Circuito di protezione | cortocircuito elettronico / protezione da sovraccarico per canale |
| Tensione d'uscita | 24 V |
| Corrente di uscita massima per gruppo | 2 A |
| Corrente massima d'uscita per canale | 500 mA |
| Tensione di uscita nominale | 24 V |
| Tensione di uscita allo stato disattivato | max. 1 V |
| Corrente di uscita allo stato disattivato | max. 100 µA |
| Carico nominale induttivo | 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| Carico nominale lampade | 12 W |
| Carico nominale ohmico | 12 W |
| Frequenza d'inserzione massima con carico nominale ohmico | max. 300 Hz |
| Comportamento in caso di sovraccarico | Auto-Restart |
| Comportamento in caso di sovraccarico induttivo | L’uscita può essere distrutta |
| Disattivazione sovracorrente | min. 0,7 A |
| Corrente di uscita per rottura massa nello stato disinserito | max. 25 mA |
| Famiglia di prodotti | Ruggedline |
| Tipo | Struttura modulare |
| Numero di canali | 16 |
| Alimentazione: Elettronica del modulo | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 18,5 V DC ... 32 V DC (ripple incluso) |
| Corrente di alimentazione | tip. 120 mA (più corrente sensore) |
| Ripple | max. 3,6 VSS entro il campo di tensione ammissibile |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: tra logica bus e uscite | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Collegamento | FO |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 55 °C |
| Grado di protezione | IP65/IP67 |
| Nota | Chiudere ermeticamente gli slot / le connessioni non utilizzate per garantire il grado di protezione. |
| Pressione aria (funzionamento) | 860 hPa ... 1080 hPa (fino a 1500 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 100 % |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 95 % (senza condensa) |
| Tipo di montaggio | Montaggio a parete |
| Codice articolo | 2731571 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI513 |
| Codice prodotto | DRI513 |
| GTIN | 4017918185725 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 815.1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 720 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
-
IBS RL AP - Base di montaggio 2731128
-
IBS RL MARKER-SET - Cartellino di siglatura 2732729
-
SACC-M12MS-4QO-0,75 - Connettore 1641769
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Cavi in fibra ottica 2744322
-
PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - Cavi in fibra ottica 2744335
-
PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - Cavi in fibra ottica 2744319
-
IBS RL CONNECTION-LK - Set di cavi 2733029
-
IBS PWR/5HD/F - Cavi 2731775
-
IBS PWR/5 - Cavi 2820000
-
IBS RL 24 ADAP-LK/T - Adattatore 2725040
-
IBS RL 24 ADAP-T/LK - Adattatore 2725037
-
IBS RL PLUG-LK/POF-F - Connettore bus 2734183
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Distributore a Y 1683455
-
IBS CCO-R/L - Set connettori 2759883
-
IBS CCO-PSF/L - Set connettori 2780878
-
IBS CCO-PSM/L - Set connettori 2759906
-
IBS RL CABLE POF/ - Set di cavi 2819956
-
IBS RL MARKER-G-SET - Cartellino di siglatura 2734727
-
IBS RL MARKER-K-SET - Cartellino di siglatura 2734730
-
IBS RL FOC - Tagliafibre 2725147
-
PSM-FO-POWERMETER - Misuratore 2799539
-
PSM-POF-KONFTOOL - Utensili per il confezionamento 2744131
I vantaggi
Custodia metallica robusta
Numerose funzioni di diagnostica
Connettori Ruggedline per INTERBUS, a scelta con Fiber Optic o Twisted Pair e tensione di alimentazione
Connettori M12 per periferia
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen