IBS IP CDIO/R 24-8/SF - Modulo I/O
2719564

Modulo d’ingresso/uscita digitale, per l’impiego su robot, grado di protezione IP65, 8 ingressi, 24 V DC, tecnica di collegamento a 4 conduttori o 8 uscite, 24 V DC, 0,5 A, tecnica di collegamento a 3 conduttori, connessione dei segnali aggiuntivi sul retro del modulo

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili

I vantaggi

Grado di protezione IP65
Separazione del potenziale periferia e logica bus