IBS IL 24 RB-T-XC-PAC - Modulo di comunicazione
2701151

Inline, morsetto di diramazione, INTERBUS, connettore schermato Inline, con derivazione di bus remoto, variante Condizioni estreme, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, incluso connettore Inline e campo di siglatura

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

Indicatore di stato e diagnostica
Utilizzabile in condizioni ambientali estreme
Range di temperatura esteso da -40 °C ... +70 °C (vedere il capitolo "Testate con successo: impiego in condizioni ambientali estreme" nella scheda tecnica)
Circuiti stampati laccati