IB ST ZF 24 BAI 8/EF
-
Modulo I/O
2701957
Modulo di ingresso analogico INTERBUS-ST, 8 ingressi, 0-5 V, 0-10 V, 0-25 V, 0-50 V, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-40 mA, 0-60 mA, grado di protezione IP20, composto da: morsetto con connessione a molla e modulo elettronico
Dettagli prodotto
| Larghezza | 118 mm |
| Altezza | 116 mm |
| Profondità | 117 mm |
| bus locale ST | |
| Numero di canali | 2 |
| Collegamento | connettore bus locale ST |
| Velocità di trasmissione | 500 kBit/s |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| Modulo | |
| Codice ID (dec.) | 127 |
| Codice ID (esadecimale) | 7F |
| Codice lunghezza (es.) | 4 |
| Codice lunghezza (dec.) | 4 |
| Range indirizzi ingressi | 8 Byte |
| Range indirizzi uscite | 0 Byte |
| Lunghezza di registro | 8 Byte |
| Analogico: | |
| Denominazione ingresso | Ingressi analogici |
| Numero ingressi | max. 8 (Tensione o corrente) |
| Tempo di conversione A/D | max. 10 µs (per canale) |
| Tecnica di connessione | 2/3 conduttori (schermati) |
| Principio di misura | approssimazione successiva |
| Rappresentazione del valore misurato | 8 Bit Straight Binary (preimpostato) o complemento a due a 12 bit (parametrizzabile) |
| Analogico: | |
| Numero ingressi | 8 (Ingressi di tensione) |
| Segnale d'ingresso, tensione | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 25 V | |
| 0 V ... 50 V | |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 150 kΩ |
| Risoluzione convertitori A/D | 12 Bit (4096 passi; 2,44 mV/passo di quantizzazione) |
| 8 Bit (256 passi; 39 mV/passo di quantizzazione) | |
| Analogico: | |
| Numero ingressi | 8 (Ingressi di corrente) |
| Tempo di conversione A/D | max. 10 µs |
| Segnale d'ingresso, corrente | 4 mA ... 20 mA |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 40 mA | |
| 0 mA ... 60 mA (rms) | |
| 0 mA ... 100 mA (peak) | |
| Resistenza d'ingresso ingresso corrente | 77 Ω |
| Risoluzione convertitori A/D | 12 Bit (4096 passi; 3,91 µA/passo di quantizzazione) |
| 8 Bit (256 passi; 62,7 μA/passo di quantizzazione) | |
| Tipo | modularità |
| Interbus Smart Terminal | |
| Funzionamento | Elaborazione dati di processo con 4 word |
| Messaggi di diagnostica | Caduta dell'alimentazione interna della periferia Segnalazione di errore periferia all'accoppiatore bus |
| Guasto del fusibile F1 Segnalazione di errore periferia all'accoppiatore bus | |
| Caduta dell'alimentazione della periferia Segnalazione di errore periferia all'accoppiatore bus |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,5 W |
| Alimentazione: Elettronica del modulo | |
| Collegamento | connettore bus locale ST |
| Denominazione | Alimentazione logica |
| Tensione di alimentazione | 9 V DC (dal bus locale ST) |
| Corrente assorbita | tip. 54 mA |
| max. 80 mA | |
| Potenza assorbita | tip. 0,5 W |
| Alimentazione: | |
| Denominazione | US |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,5 V DC ... 30,2 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | tip. 45 mA (Ib = 0 mA (Ib = corrente cumulativa per l'alimentazione di sensori passivi di tutti i canali)) |
| tip. 120 mA (Ib = 100 mA (Ib = corrente cumulativa per l'alimentazione dei sensori passivi di tutti i canali)) | |
| Alimentazione: Alimentazione di sensori passivi | |
| Denominazione | UB (generata internamente) |
| Tensione di alimentazione | 15 V ±6 % |
| Corrente assorbita | max. 100 mA (totale per tutti i canali) |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Bus/Ingressi | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Tensione di alimentazione/Ingressi | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Tensione di alimentazione/Conduttore di terra | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Tensione periferica/Conduttore di terra | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Blocco di morsetti |
| Blocco di morsetti | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 80 kPa ... 106 kPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 80 kPa ... 106 kPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2701957 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI341 |
| Codice prodotto | DRI341 |
| GTIN | 4046356895767 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 570.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 570.2 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
I vantaggi
8 ingressi analogici per la connessione a scelta di segnali di tensione o di corrente
Collegamento dei sensori con connessione a 2 conduttori
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen