Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione ST.
Serve per il rilevamento dei segnali dei sensori di temperatura resistivi.
IB ST 24 TEMP 4 RTD
-
Modulo I/O
2700843
Modulo di ingresso analogico INTERBUS ST, 4 ingressi, RTD, collegamento a 2, 3, 4 conduttori, grado di protezione IP20, costituito da: morsetto con attacco a vite ed elettronica
Dettagli prodotto
| Larghezza | 118 mm |
| Altezza | 116 mm |
| Profondità | 117 mm |
| bus locale ST | |
| Numero di canali | 2 |
| Collegamento | connettore bus locale ST |
| Velocità di trasmissione | 500 kBit/s |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| Dati di programmazione | |
| Codice lunghezza (es.) | 4 |
| Codice ID (dec.) | 123 |
| Codice lunghezza (dec.) | 4 |
| Range indirizzi ingressi | 8 Byte |
| Range indirizzi uscite | 8 Byte |
| Canale parametri (PCP) | 0 Byte |
| Lunghezza di registro (Bus) | 8 Byte |
| Analogico: | |
| Denominazione ingresso | Ingressi RTD analogici |
| Descrizione dell'ingresso | Ingressi per sensori di temperatura resistivi |
| Numero ingressi | 4 (per sensori di temperatura resistivi) |
| Tecnica di connessione | 2, 3, 4 conduttori (schermati) |
| Risoluzione convertitori A/D | 24 Bit |
| Tipi di sensori utilizzabili (RTD) | Pt 100, Pt 1000, Ni 100, Ni 1000 |
| Principio di misura | procedura Sigma-Delta |
| Rappresentazione del valore misurato | 16 bit complemento a due |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Tipo | modularità |
| Interbus Smart Terminal | |
| Funzionamento | Elaborazione dati di processo con 4 word |
| Messaggi di diagnostica | Caduta dell'alimentazione interna della periferia Segnalazione di errore periferia all'accoppiatore bus |
| Guasto del fusibile F1 Segnalazione di errore periferia all'accoppiatore bus | |
| Caduta dell'alimentazione della periferia Segnalazione di errore periferia all'accoppiatore bus |
| Alimentazione: Elettronica del modulo | |
| Collegamento | connettore bus locale ST |
| Denominazione | Alimentazione logica |
| Tensione di alimentazione | 9 V DC (dal bus locale ST) |
| Corrente assorbita | tip. 54 mA |
| max. 80 mA | |
| Potenza assorbita | tip. 0,5 W |
| Alimentazione: Tensione di alimentazione periferia | |
| Denominazione | Tensione di alimentazione periferia US |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,5 V DC ... 30,2 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | tip. 15 mA |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Bus/Ingressi | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Tensione di alimentazione/Ingressi | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Tensione di alimentazione/Conduttore di terra | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Tensione periferica/Conduttore di terra | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Blocco di morsetti |
| Blocco di morsetti | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 80 kPa ... 106 kPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 80 kPa ... 106 kPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2700843 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI343 |
| Codice prodotto | DRI343 |
| GTIN | 4046356660617 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 582.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 582.7 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
I vantaggi
4 canali di immissione analogici per il collegamento di termoresistenze (RTD)
Collegamento dei sensori con connessione a 2, 3 e 4 conduttori
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen