IB ST 24 DIO 8/8/3-2A - Modulo I/O
2753708

Modulo I/O digitale INTERBUS ST, 8 ingressi, 24 V DC, 8 uscite, 24 V DC, 2 A, grado di protezione IP20, costituito da: morsetto con connessione a vite ed elettronica

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

8 uscite digitali
8 ingressi digitali
Collegamento degli attuatori con connessione a 3 conduttori
Collegamento dei sensori con connessione a 3 conduttori
Separazione galvanica
Indicatore di stato e diagnostica
Montaggio su guida DIN