IB ST 24 AO 4/EF
-
Modulo I/O
2700839
Modulo di uscita analogico INTERBUS-ST, 4 uscite, 0-10 V, ±10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, costituito da: morsetto con connessione a vite e modulo elettronico
Dettagli prodotto
| Larghezza | 118 mm |
| Altezza | 116 mm |
| Profondità | 117 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| bus locale ST | |
| Numero di canali | 2 |
| Collegamento | connettore bus locale ST |
| Velocità di trasmissione | 500 kbit/s |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| Dati di programmazione | |
| Codice lunghezza (es.) | 4 |
| Codice ID (dec.) | 125 |
| Codice lunghezza (dec.) | 4 |
| Range indirizzi ingressi | 0 Byte |
| Range indirizzi uscite | 8 Byte |
| Canale parametri (PCP) | 0 Byte |
| Lunghezza di registro (Bus) | 8 Byte |
| Analogico: | |
| Denominazione uscita | Uscite analogiche |
| Tecnica di connessione | 2/3 conduttori (schermati) |
| Numero uscite | 4 (Tensione o corrente) |
| Tempo di conversione D/A | max. 1 ms (incl. Slew Rate) |
| Risoluzione convertitori D/A | 12 Bit |
| Circuito di protezione | protezione da fenomeni transitori; Diodo soppressore |
| Rappresentazione valori di output | 16 bit complemento a due |
| Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA (Modalità SF e SF4) |
| 4 mA ... 20 mA (Modalità SF4) | |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | fino a 500 Ω |
| Segnale d'uscita, tensione | -10 V ... 10 V (Modalità BP) |
| 0 V ... 10 V (Modalità SF e SF4) | |
| Carico/carico di uscita uscita di tensione | > 2 kΩ |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Tipo | modularità |
| Interbus Smart Terminal | |
| Funzionamento | Elaborazione dati di processo con 4 word |
| Messaggi di diagnostica | Caduta dell'alimentazione interna della periferia Segnalazione di errore periferia all'accoppiatore bus |
| Guasto del fusibile F1 Segnalazione di errore periferia all'accoppiatore bus | |
| Caduta dell'alimentazione della periferia Segnalazione di errore periferia all'accoppiatore bus |
| Alimentazione: Elettronica del modulo | |
| Collegamento | connettore bus locale ST |
| Denominazione | Alimentazione logica |
| Tensione di alimentazione | 9 V DC (dal bus locale ST) |
| Corrente assorbita | tip. 54 mA |
| max. 80 mA | |
| Potenza assorbita | tip. 0,5 W |
| Alimentazione: Tensione di alimentazione periferia | |
| Denominazione | US |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,5 V DC ... 30,2 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | tip. 48 mA (Modalità BP) |
| tip. 130 mA (Modalità SF e SF4) | |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Bus / Uscite | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Tensione di alimentazione uscite | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Tensione di alimentazione/Conduttore di terra | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Tensione periferica/Conduttore di terra | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Blocco di morsetti |
| Blocco di morsetti | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 80 kPa ... 106 kPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 80 kPa ... 106 kPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Codice articolo | 2700839 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI342 |
| Codice prodotto | DRI342 |
| GTIN | 4046356660501 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 585 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 585 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 11.88 kg CO2e |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen