Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione ST.
Serve per il rilevamento di segnali di corrente e di tensione analogici.
IB ST 24 AI 4/EF
-
Modulo I/O
2700838
Modulo di ingresso analogico INTERBUS-ST, 4 ingressi, 0-10 V, ±10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, grado di protezione IP20, composto da: morsetto con connessione a vite e modulo elettronico
Dettagli prodotto
| Larghezza | 118 mm |
| Altezza | 116 mm |
| Profondità | 117 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| bus locale ST | |
| Numero di canali | 2 |
| Collegamento | connettore bus locale ST |
| Velocità di trasmissione | 500 kbit/s |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| Dati di programmazione | |
| Codice lunghezza (es.) | 4 |
| Codice ID (dec.) | 126 |
| Codice lunghezza (dec.) | 4 |
| Range indirizzi ingressi | 8 Byte |
| Range indirizzi uscite | 0 Byte |
| Canale parametri (PCP) | 0 Byte |
| Lunghezza di registro (Bus) | 8 Byte |
| Analogico: Generalità | |
| Denominazione ingresso | Ingressi analogici |
| Numero ingressi | max. 4 (Ingressi differenziali, tensione o corrente) |
| Tecnica di connessione | 2, 3, 4 conduttori (schermati) |
| Aggiornamento dati di processo | max. 750 µs (per canale) |
| max. 3 ms (tutti i canali) | |
| Tempo di conversione A/D | max. 10 µs (per canale) |
| Principio di misura | approssimazione successiva |
| Rappresentazione del valore misurato | 16 bit complemento a due |
| Analogico: Ingressi di tensione | |
| Numero ingressi | 4 (Ingressi differenziali, tensione) |
| Aggiornamento dati di processo | max. 0,75 µs (per canale) |
| max. 3 ms (tutti i canali) | |
| Risoluzione convertitori A/D | 12 Bit (4096 passi; 4,88 mV/passo di quantizzazione (Modus BP); 2,44 mV/passo di quantizzazione (Modus SF e SF4)) |
| Tensione sincrona massa del segnale | -35 V DC ... 35 V DC |
| Rottura filo | verso 0 V controllata |
| Segnale d'ingresso, tensione | 0 V ... 10 V (Modalità SF e SF4) |
| -10 V ... 10 V (Modalità BP) | |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 200 kΩ |
| Analogico: Ingressi di corrente | |
| Numero ingressi | 4 (Ingressi differenziali, corrente) |
| Aggiornamento dati di processo | max. 750 µs (per canale) |
| max. 3 ms (tutti i canali) | |
| Tempo di conversione A/D | max. 10 µs |
| Risoluzione convertitori A/D | 12 Bit (4096 passi; 4,88 μA/passo di quantizzazione (Modus SF); 3,91 µA (Modus SF4); 7,8 µA (Modus BP)) |
| Rottura filo | verso 0 mA controllata; riconoscimento interruzione linea a 4 mA ... 20 mA |
| Segnale d'ingresso, corrente | 0 mA ... 20 mA (Modalità SF) |
| 4 mA ... 20 mA (Modus BP e SF4) | |
| Resistenza d'ingresso ingresso corrente | 50 Ω |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Tipo | modularità |
| Interbus Smart Terminal | |
| Funzionamento | Elaborazione dati di processo con 4 word |
| Messaggi di diagnostica | Caduta dell'alimentazione interna della periferia Segnalazione di errore periferia all'accoppiatore bus |
| Guasto del fusibile F1 Segnalazione di errore periferia all'accoppiatore bus | |
| Caduta dell'alimentazione della periferia Segnalazione di errore periferia all'accoppiatore bus |
| Alimentazione: Elettronica del modulo | |
| Collegamento | connettore bus locale ST |
| Denominazione | Alimentazione logica |
| Tensione di alimentazione | 9 V DC (dal bus locale ST) |
| Corrente assorbita | tip. 54 mA |
| max. 80 mA | |
| Potenza assorbita | tip. 0,5 W |
| Alimentazione: Tensione di alimentazione periferia | |
| Denominazione | US |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,5 V DC ... 30,2 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | tip. 45 mA (Ib = 0 mA (Ib = corrente cumulativa per l'alimentazione di sensori passivi di tutti i canali)) |
| tip. 120 mA (Ib = 100 mA (Ib = corrente cumulativa per l'alimentazione dei sensori passivi di tutti i canali)) | |
| Alimentazione: Alimentazione di sensori passivi | |
| Denominazione | UB (generata internamente) |
| Tensione di alimentazione | 15 V ±6 % |
| Corrente assorbita | max. 100 mA (totale per tutti i canali) |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Bus/Ingressi | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Tensione di alimentazione/Ingressi | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Tensione di alimentazione/Conduttore di terra | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Tensione periferica/Conduttore di terra | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Blocco di morsetti |
| Blocco di morsetti | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 80 kPa ... 106 kPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 80 kPa ... 106 kPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Codice articolo | 2700838 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI341 |
| Codice prodotto | DRI341 |
| GTIN | 4046356660648 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 585.1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 585.1 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 11.88 kg CO2e |
Prodotti compatibili
I vantaggi
4 canali di ingresso differenziali analogici per la connessione a scelta di segnali di tensione o di corrente
Collegamento dei sensori con connessione a 2, 3 e 4 conduttori
Alimentazione sensore +15 V DC
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen