IB IL TEMP 2 UTH-XC-PAC - Modulo di temperatura
2701216

Inline, Modulo di rilevamento della temperatura, Ingressi UTH analogici: 2 (Termocoppie o tensione lineare), tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kbit/s, Variante per condizioni estreme:, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

2 ingressi differenziali per termocoppie o tensione lineare
1 ingresso per punto di confronto esterno Pt 1000 o Ni 1000
Parametrizzazione dei canali indipendente mediante sistema a bus
Rilevamento interno e compensazione della temperatura del punto di confronto (parametrizzabile)
Misurazione temperatura assoluta e differenza di temperatura (parametrizzabile)
Sensore Pt 1000 in prossimità dei morsetti di connessione degli ingressi delle termocoppie per la determinazione interna della temperatura della giunzione di riferimento.
Rappresentazione dei valori di misura in tre diversi formati
Utilizzabile in condizioni ambientali estreme
Range di temperatura esteso da -40 °C ... +70 °C (vedere il capitolo "Testate con successo: impiego in condizioni ambientali estreme" nella scheda tecnica)
Circuiti stampati laccati