IB IL TEMP 2 RTD-XC-PAC - Modulo di temperatura
2701217

The product will comply with CRA requirements

Inline, Modulo di rilevamento della temperatura, Ingressi RTD analogici: 2, tecnica di connessione: 2, 3, 4 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, Variante per condizioni estreme:, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








I vantaggi

2 ingressi per sensori di temperatura resistivi
Tipi di sensore Pt, Ni, Cu, KTY secondo DIN e SAMA
Collegamento dei sensori con connessione a 2, 3 e 4 conduttori
Parametrizzazione dei canali indipendente mediante sistema a bus
Rappresentazione dei valori di misura in tre diversi formati
Rilevamento valori di misura con risoluzione a 16 Bit
Channel-Scout per riconoscimento ottico dei canali
Utilizzabile in condizioni ambientali estreme
Range di temperatura esteso da -40 °C ... +70 °C (vedere il capitolo "Testate con successo: impiego in condizioni ambientali estreme" nella scheda tecnica)
Circuiti stampati laccati