Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Questo morsetto componibile vi offre un'elettronica di valutazione robusta e precisa per l'impostazione di bilance a funzionamento non automatico (NSW). In base alle norme EN 45501 e OIML R76 il morsetto componibile soddisfa l'omologazione CE del modello come apparecchio di misurazione elettronico per la realizzazione di bilance a funzionamento non automatico (NSW) della classe media III con 3000 divisioni e della classe ordinaria IIII con 1000 divisioni. Attraverso un'interfaccia seriale compatibile con la rete, il primo e il secondo indicatore possono essere collegati all'elettronica di valutazione per visualizzare i valori lordi/netti e di tara. I dati di misura e di configurazione vengono trasmessi attraverso il canale parametri (PCP). Il morsetto componibile dispone di una memoria alibi per memorizzare fino a 65.536 protocolli di misurazione, incluse data e ora. Uno specifico DTM semplifica la messa in funzione e la gestione dei dati (per es. i protocolli di misura).
IB IL SGI 1/CAL
-
Morsetto Inline
2700064
Modulo di ingresso analogico Inline per celle di carico, senza accessori, gestione elettronica del carico con omologazione CE del modello
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 48,8 mm |
| Altezza | 120 mm |
| Profondità | 71,5 mm |
| Nota sulle dimensioni | Dimensioni con copertura |
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Colore | verde |
| bus locale Inline | |
| Collegamento | Ripartitore dati Inline |
| Velocità di trasmissione | 500 kbit/s |
| Seriale | |
| Denominazione | RS-485 |
| Rete | sì |
| Indirizzamento | Indirizzo 0 = broadcast, display alternanti dei valori nominali lordo/netto e valore nominale tara |
| Indirizzo 1 = valori nominali lordo/netto | |
| Indirizzo 2 = valore nominale tara | |
| Indirizzo 3 ... 9 = riservato | |
| Resistenza terminale | 120 Ω |
| Protocollo di trasmissione | STX/ETX |
| Tipo di memoria | Memoria protocollo di misura Memoria alibi: memoria flash non volatile 20 anni |
| Dati di programmazione | |
| Codice lunghezza (es.) | 02 |
| Codice ID (dec.) | 220 |
| Codice lunghezza (dec.) | 02 |
| Canale dati di processo | 32 Bit |
| Range indirizzi ingressi | 4 Byte |
| Range indirizzi uscite | 4 Byte |
| Canale parametri (PCP) | 4 Byte |
| Lunghezza di registro (Bus) | 64 Bit |
| Dati bus di campo | |
| Bisogno di dati di parametrizzazione | 23 Byte |
| Bisogno di dati di configurazione | 5 Byte |
| Analogico | |
| Descrizione dell'ingresso | Canale d'ingresso per celle di carico |
| Numero ingressi | 1 |
| Tecnica di connessione | Conduttore da 6 fili, schermato twisted pair |
| Differenza ponticelli Ud | Campo di misura definito selezionando il valore caratteristico |
| Tensione ponticelli U0 | 5 V |
| Rappresentazione del valore misurato | Dati di processo: bit di stato e valore di misura incluse cifre decimali della visualizzaz. lordo/netto |
| PCP: vedere PCP; il protocollo di misura è conforme ai requisiti delle norme DIN EN 45501 e OIML R76 | |
| Aggiornamento dati di processo | tip. 100 ms |
| Caratteristiche | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±3,33 mV/V, ±4 mV/V, ±5 mV/V |
| Contatti | |
| Descrizione | Blocco parametri |
| Numero | 1 (PSa - PSb) |
| Logica | PSa - PSb collegati = parametro bloccato |
| Tempo di eccitazione tipica | < 100 ms |
| Analogico: | |
| Circuito di protezione | Protezione contro cortocircuiti delle uscite di tensione; sì, almeno 1 minuto mediante monitoraggio della temperatura |
| Analogico | |
| Descrizione dell'uscita | Uscita in tensione |
| Numero uscite | 1 |
| Impedenza | > 55 Ω |
| max. 5 kΩ | |
| Tensione d'uscita | tip. 5 V ±2 % |
| max. 5 V ±5 % | |
| Corrente d'uscita | max. 90 mA |
| Corrente di uscita massima | max. 90 mA |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Tipo | modularità |
| Inline | |
| Funzionamento | Elaborazione dati di processo con 2 word, PCP con 2 word |
| Messaggi di diagnostica | Caduta di alimentazione a UANA Segnalazione di errore nei dati di processo |
| Caduta o superamento per difetto della tensione logica UL Segnalazione di errore periferia all'accoppiatore bus | |
| Errore di periferia Segnalazione di errore nei dati di processo | |
| Errore utente Segnalazione di errore nei dati di processo |
| Clock in tempo reale | |
| Descrizione tempo reale | Secondo, minuto, ora, giorno, mese, anno 5 anni, orologio con buffer |
| Potenziali | |
| Potenza assorbita | tip. 1 W (Dispositivo in esercizio nominale) |
| max. 2 W (Dispositivo con carico massimo) | |
| Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
| Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Corrente assorbita | max. 100 mA |
| tip. 80 mA | |
| Potenziali: Alimentazione del modulo analogico (UANA) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | max. 50 mA |
| tip. 12 mA (con carico tipico di 350 Ω e visualizzazione) | |
| 43 mA (con carico massimo di 55 Ω e visualizzazione) | |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Periferia logica/analogica (isolatore digitale) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 24 V (UANA) / periferia analogica (convertitore DC/DC) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: RS-485 / periferia analogica (distanza di sezionamento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Contatti PSa - PSb / periferia analogica (distanza di sezionamento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Terra funzionale / periferia analogica (distanza di sezionamento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Logica / Alimentazione 24 V (UANA) (convertitore DC/DC) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: RS-485 / Alimentazione 24 V (UANA) (convertitore DC/DC) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Terra funzionale / alimentazione 24 V (UANA) (distanza di sezionamento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Periferia logica/RS-485 (isolatore digitale) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Terra funzionale / RS-485 (distanza di sezionamento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Logica / Contatti PSa - PSb (optoaccoppiatore) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Terra funzionale / Contatti PSa - PSb (distanza di sezionamento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Logica/Terra funzionale (distanza di sezionamento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Connettore Inline |
| Connettore Inline | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Morsetti SMKDS | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 26 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C (Omologazione secondo DIN EN 45501 e OIML R76: -10 °C ... 40 °C) |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Codice articolo | 2700064 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI144 |
| Codice prodotto | DRI144 |
| GTIN | 4046356484022 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 182.5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 160 g |
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
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
1 ingresso per DMS
Interfaccia seriale per visualizzazioni esterne del peso
Connessione degli estensimetri con tecnologia a 6 fili
Apparecchio di misuraz. elettronico per la realizzaz. di bilance a funzionam. non automatico (NSW)
Tarabile con omologazione CE del modello secondo le norme EN 45501 e OIML R76
Memoria alibi per un massimo di 65536 protocolli di misura
Visualizzazione punto zero, tara e di arresto
Fino a 3000 valori di divisione
Parametrizzazione e taratura mediante tecnologia FDT/DTM
Diverse impostazioni filtro
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen