IB IL EX-IS AIO 4/EF-PAC
-
Morsetto Inline
2869912
Morsetto I/O analogico Inline a sicurezza intrinseca, 4 canali di ingresso/uscita configurabili, completo di accessori
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Diagnostica indipendente dal bus di campo con l'aiuto della tecnologia FDT/DTM
Separazione del potenziale basata su modulo
Uscita: 0/4 mA ... 20 mA
Ingresso: 0 ... 10 V, 0/4 ... 20 mA
4 canali I/O configurabili
Diagnostica singolo canale