IB IL EC AR 48/10A-PAC
-
Modulo funzionale Inline
2819587
Servoamplificatore per motori a corrente continua con anelli portaspazzole (motori DC) e motori a corrente continua senza spazzole (motori EC)
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 97,6 mm |
| Altezza | 166 mm |
| Profondità | 85 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| bus locale Inline | |
| Collegamento | Ripartitore dati Inline |
| Velocità di trasmissione | 500 kbit/s |
| Messa in servizio e diagnosi | |
| Collegamento | RS-232 |
| Dati di programmazione | |
| Codice lunghezza (es.) | 03 |
| Codice ID (dec.) | 195 |
| Codice lunghezza (dec.) | 03 |
| Canale dati di processo | 48 Bit |
| Range indirizzi ingressi | 48 Bit |
| Range indirizzi uscite | 48 Bit |
| Canale parametri (PCP) | 16 Bit |
| Lunghezza di registro (Bus) | 64 Bit |
| Dati bus di campo | |
| Bisogno di dati di parametrizzazione | 8 Byte |
| Bisogno di dati di configurazione | 5 Byte |
| Digitale | |
| Numero ingressi | 3 |
| Collegamento | MINI COMBICON |
| Tecnica di connessione | 3 conduttori (segnale, Us, GND) |
| Numero di poli | 3 |
| Tensione d'ingresso | 24 V DC |
| Encoder incrementale | |
| Numero ingressi | 1 |
| Frequenza d'ingresso (5 V) | max. 1 MHz |
| Encoder incrementale | |
| Frequenza d'ingresso (5 V) | max. 500 kHz (per livello di tensione da 4 V) |
| Frequenza d'ingresso (24 V) | max. 100 kHz (per livello di tensione da 20 V) |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Inline |
| Tipo | modularità |
| Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
| Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Corrente assorbita | max. 120 mA |
| tip. 30 mA | |
| Potenziali: Alimentazione del circuito principale (UM) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | max. 150 mA |
| tip. 100 mA | |
| Potenziali: Alimentazione del circuito di segmento (US) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (valore nominale) |
| Alimentazione: Elettronica del modulo | |
| Collegamento | connettore a 2 poli COMBICON |
| Denominazione | Alimentazione di potenza |
| Range tensione di alimentazione | 12 V DC ... 48 V DC ±15 % (Disattivazione per sovratensioni US > 60 V DC) |
| Carico di corrente massimo | 10 A |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Logica UL/Periferia/Motore | 500 V AC |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Front-MSTB |
| Front-MSTB | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Front-MC | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Pressione aria (funzionamento) | 80 kPa ... 106 kPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 75 % ... 85 % (75 % permanente, 85 % occasionale) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % ... 85 % (75 % permanente, 85 % occasionale) |
| Controllo meccanico | |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g per 1 ms, tre urti a seconda della direzione |
| Caduta libera secondo IEC 60068-2-32 | 1 m |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Emissione disturbi | Verifica a norma EN 61000-6-4 emissione di disturbi custodia EN 55011:1991 classe A |
| Codice articolo | 2819587 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI192 |
| Codice prodotto | DRI192 |
| GTIN | 4017918956172 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1’048 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 880 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
-
FRONT-MC 1,5/ 3-STF-3,81 - Connettore per circuiti stampati 1850864
-
FRONT-MSTB 2,5/ 4-STF - Connettore per circuiti stampati 1779660
-
FRONT-MC 1,5/10-STF-3,81 - Connettore per circuiti stampati 1850932
-
IBS IL AR MOTOR SHIELD - Fascetta per schermatura 2819480
-
IB IL ECAR-PLSET - Set connettori 2819561
-
EC AR DIAG CAB - Cavi 2819736
I vantaggi
Larghezza di installazione: 97,6 mm
Corsa di riferimento
Rilevamento posizione con encoder incrementale
Regolazione posizione, velocità e coppia
Funzione di posizionamento punto-punto
Gestione elettronica con sensori Hall
Regolatore di velocità con funzione di posizionamento
Profilo di velocità: trapezio o curva S
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen