Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Serve per l'emissione di segnali digitali nel range di tensioni AC.
IB IL DO 1 AC-PAC
-
Modulo digitale
2861920
Inline, Morsetto uscita digitale, Uscite digitali: 1, 230 V AC, tecnica di connessione: 3 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 12,2 mm |
| Altezza | 119,8 mm |
| Profondità | 71,5 mm |
| Nota sulle dimensioni | Dimensioni |
| bus locale Inline | |
| Numero di interfacce | 2 |
| Collegamento | Ripartitore dati Inline |
| Velocità di trasmissione | 500 kBit/s |
| Modulo | |
| Codice ID (dec.) | 189 |
| Codice ID (esadecimale) | BD |
| Codice lunghezza (es.) | C2 |
| Codice lunghezza (dec.) | 194 |
| Canale dati di processo | 2 Bit |
| Range indirizzi ingressi | 0 Byte |
| Range indirizzi uscite | 2 Bit |
| Lunghezza di registro | 2 Bit |
| Bisogno di dati di parametrizzazione | 3 Byte |
| Bisogno di dati di configurazione | 4 Byte |
| Digitale: | |
| Denominazione uscita | Uscite digitali |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Tecnica di connessione | 3 conduttori |
| Numero uscite | 1 |
| Circuito di protezione | Protezione contro il sovraccarico, protezione delle uscite contro il cortocircuito |
| Corrente massima d'uscita per canale | 500 mA |
| Corrente di uscita massima per modulo | 500 mA |
| Tensione di uscita nominale | 230 V AC |
| Range tensione d'uscita | 12 V AC ... 253 V AC |
| Famiglia di prodotti | Inline |
| Tipo | modularità |
| Volume di consegna | connettore Inline e cartellini di siglatura incl. |
| Numero di canali | 1 |
| Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
| Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Corrente assorbita | max. 35 mA |
| Potenziali: Alimentazione della periferia | |
| Tensione di alimentazione | 230 V AC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Corrente assorbita | 0,5 A |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Alimentazione 5 V bus remoto in ingresso / Alimentazione 7,5 V (logica bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 5 V bus remoto in uscita / Alimentazione 7,5 V (logica bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 7,5 V (logica bus)/ area I/O | 2500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Collaudo | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Area I/O/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Uscita/Fase | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Connettore Inline |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Connettore Inline | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 75 % ... 85 % (Nell’ambito compreso tra -25 °C ... +55 °C è opportuno adottare le dovute misure contro l’elevato tasso di umidità dell’aria (> 85%).) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % ... 85 % (si può verificare della condensa sulla custodia esterna) |
| Classe di protezione | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2861920 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI132 |
| Codice prodotto | DRI132 |
| GTIN | 4017918894610 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 73.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 45 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 461b498d-4a82-477c-9e3e-2b7c1d2dedac |
Prodotti compatibili
I vantaggi
4 uscite digitali
Collegamento degli attuatori con connessione a 3 conduttori
Corrente nominale per ogni uscita: 500 mA
Indicatore di stato e diagnostica
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen