IB IL CAN-MA-XC-PAC - Modulo di comunicazione
2701160

Modulo funzionale Inline, variante per condizioni estreme, per il collegamento di un sistema bus CAN, completo di accessori (connettore e cartellini di siglatura)

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Protocollo: Transparent Mode
Velocità di trasmissione in bus CAN: 250 kBit/s
Tipo di dati più piccolo: 1 byte
Ampiezza dati massima 2 x 64 byte (= 128 byte = 64 word)
DIP switch per l'impostazione dell'ampiezza dati
Utilizzabile in condizioni ambientali estreme
Range di temperatura esteso da -40 °C ... +70 °C (vedere il capitolo "Testate con successo: impiego in condizioni ambientali estreme" nella scheda tecnica)
Circuiti stampati laccati