IB IL AO 4/8/U/BP-XC-PAC - Modulo analogico
2701164

Inline, Morsetto uscita digitale, Uscite analogiche: 8, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, Variante per condizioni estreme:, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

Circuiti stampati laccati
Range di temperatura esteso da -40 °C ... +70 °C (vedere il capitolo "Testate con successo: impiego in condizioni ambientali estreme" nella scheda tecnica)
Utilizzabile in condizioni ambientali estreme
Uscite bipolari
Rilevamento valori di misura con risoluzione a 16 bit
Uscite di corrente a prova di cortocircuito
Breve tempo di update < 1ms