Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Serve per l'emissione di segnali di tensione e corrente analogici. Speciali misure di progettazione consentono l'impiego del morsetto in condizioni ambientali estreme.
IB IL AO 1/SF-XC-PAC
-
Modulo analogico
2701219
Inline, Morsetto uscita digitale, Uscita analogica: 1, 0 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, Variante per condizioni estreme:, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 24,4 mm |
| Altezza | 135 mm |
| Profondità | 71,5 mm |
| Nota sulle dimensioni | Dimensioni |
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| bus locale Inline | |
| Numero di interfacce | 2 |
| Collegamento | Ripartitore dati Inline |
| Velocità di trasmissione | 500 kBit/s |
| Modulo | |
| Codice ID (dec.) | 125 |
| Codice ID (esadecimale) | 7D |
| Codice lunghezza (es.) | 01 |
| Codice lunghezza (dec.) | 01 |
| Canale dati di processo | 16 Bit |
| Range indirizzi ingressi | 0 Byte |
| Range indirizzi uscite | 2 Byte |
| Lunghezza di registro | 16 Bit |
| Bisogno di dati di parametrizzazione | 4 Byte |
| Bisogno di dati di configurazione | 4 Byte |
| Analogico: | |
| Denominazione uscita | Uscita analogica |
| Tecnica di connessione | 2 conduttori |
| Indicazioni sulla tecnologia di connessione | schermato |
| Numero uscite | 1 |
| Risoluzione convertitori D/A | 16 Bit |
| Circuito di protezione | Protezione transitoria delle uscite |
| Rappresentazione valori di output | 16 Bit Straight binary |
| Risoluzione DAC | 16 Bit |
| Aggiornamento dati di processo | < 1 ms |
| Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | < 500 Ω |
| Segnale d'uscita, tensione | 0 V ... 10 V |
| Carico/carico di uscita uscita di tensione | > 2 kΩ |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Inline |
| Tipo | modularità |
| Volume di consegna | connettori Inline e cartellini di siglatura incl. |
| Funzionamento | Elaborazione dati di processo con una word |
| Caratteristiche particolari | Variante per condizioni estreme: |
| Messaggi di diagnostica | Caduta o superamento per difetto della tensione logica UL Segnalazione di errore periferia all'accoppiatore bus |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado di inquinamento | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
| Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Corrente assorbita | max. 40 mA |
| tip. 30 mA | |
| Potenziali: Alimentazione del modulo analogico (UANA) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | max. 65 mA |
| tip. 50 mA | |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Alimentazione 7,5 V (logica bus), alimentazione 24 V UANA / periferia | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 7,5 V (logica bus), alimentazione 24 V UANA / terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Periferia/Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Connettore Inline |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Connettore Inline | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C (Standard) |
| -40 °C ... 70 °C (Ampliato, vedere il capitolo "Testate con successo: impiego in condizioni ambientali estreme" nella scheda tecnica.) | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2701219 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI142 |
| Codice prodotto | DRI142 |
| GTIN | 4046356729468 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 177 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 126 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d9bd07da-4392-4906-afda-46be7313f2cf |
Prodotti compatibili
-
IB IL AO/CNT-PLSET - Set connettori 2732664
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Connettore schermato Inline 2726353
-
IB IL SCN-8 - Connettore Inline 2726337
-
IL CP - Codifica 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Campo di siglatura 2727501
-
EMT (62X10)R - Cartellino 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808710
-
UCT-TMF 6 - Segnamorsetti 0828746
-
UC-TMF 6 - Segnamorsetti 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0809735
-
UCT-TMF 12 - Segnamorsetti 0829214
-
UC-TMF 12 - Segnamorsetti 0819233
I vantaggi
1 uscita analogica per la connessione a scelta di segnali di tensione o di corrente
Collegamento degli attuatori con connessione a 2 conduttori
Campi di corrente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Range di tensione: 0 V ... 10 V
Aggiornamento dati di processo incluso tempo di conversione del convertitore analogico-digitale < 1 ms
Utilizzabile in condizioni ambientali estreme
Range di temperatura esteso da -40 °C ... +70 °C (vedere il capitolo "Testate con successo: impiego in condizioni ambientali estreme" nella scheda tecnica)
Circuiti stampati laccati
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen