I morsetti Inline con il suffisso "2 MBD" nella denominazione articolo funzionano con una velocità di trasmissione di 2 MBit/s. Questi morsetti sono stati dismessi o non sono più disponibili. Se avete bisogno di questa velocità di trasmissione, contattate il vostro rappresentante locale di Phoenix Contact. Se potete lavorare con una velocità di trasmissione di 500 kBit/s, selezionate in sostituzione la variante corrispondente senza il suffisso "2MBD" nella denominazione articolo. Si noti che all'interno di una stazione Inline è possibile utilizzare solo una velocità di trasmissione standardizzata. Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Serve per il rilevamento di segnali di corrente e di tensione analogici.
IB IL AI 8/SF-2MBD-PAC
-
Modulo analogico
2862042
Inline, Morsetto ingresso analogico, Ingressi analogici: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 25 V, -25 V ... 25 V, 0 V ... 50 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 2 MBit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
8 ingressi di segnale Single-Ended analogici per la connessione, a scelta, di segnali di tensione o di corrente
Collegamento dei sensori con connessione a 2 conduttori
Campi di corrente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA, 0 mA ... 40 mA, ±40 mA
Campi di conduttori: 0 V ... 5 V, ±5 V, 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 25 V, ±25 V, 0 V ... 50 V
Parametrizzazione dei canali indipendente mediante sistema a bus
Rappresentazione dei valori di misura in cinque diversi formati
Convertitore da analogico a digitale a 16 bit
Modalità multiplex dati di processo
Elevata precisione di misurazione