IB IL AI 4/EF-XC-PAC - Modulo analogico
2701215

The product will comply with CRA requirements

Inline, Morsetto ingresso analogico, Ingressi analogici: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnica di connessione: 2, 3, 4 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, Variante per condizioni estreme:, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

4 ingressi a segnale differenziato
Collegamento dei sensori con connessione a 2, 3 e 4 conduttori
Campi di corrente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Campi di conduttori: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Parametrizzazione dei canali indipendente mediante sistema a bus
Parametrizzazione attraverso dati di processo o PCP
Rappresentazione dei valori di misura in quattro diversi formati
Risoluzione secondo il formato della rappresentazione e l'intervallo di misura
Update dei dati di processo di tutti i canali in max. 1 ms
Alimentazione sensore con protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi integrata per ogni canale
Preparazione sincrona al bus dei valori d'ingresso con un jitter minimo (< 10μs)
Utilizzabile in condizioni ambientali estreme
Range di temperatura esteso da -40 °C ... +70 °C (vedere il capitolo "Testate con successo: impiego in condizioni ambientali estreme" nella scheda tecnica)
Circuiti stampati laccati