IB IL AI 2/SF-XC-PAC - Modulo analogico
2701157

Inline, Morsetto ingresso analogico, Ingressi analogici: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kbit/s, Variante per condizioni estreme:, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

2 ingressi di segnale single-ended analogici per la connessione a scelta di segnali di tensione o di corrente
Collegamento dei sensori con connessione a 2 conduttori
Campi di corrente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Campi di conduttori: 0 V ... 10 V, ±10 V
Parametrizzazione dei canali indipendente mediante sistema a bus
Rappresentazione dei valori di misura in quattro diversi formati
Risoluzione secondo il formato della rappresentazione e l'intervallo di misura
Aggiornamento dei dati di processo di entrambi i canali in max. 1,5 ms
Utilizzabile in condizioni ambientali estreme
Range di temperatura esteso da -40 °C ... +70 °C (vedere il capitolo "Testate con successo: impiego in condizioni ambientali estreme" nella scheda tecnica)
Circuiti stampati laccati