IB IL 24/230 DOR1/W-PC-PAC - Morsetto Inline
2862178

Inline, Morsetto a relè, Uscita relè: 1 (contatti liberi da potenziale), 24 V DC, 230 V AC, per la commutazione di carichi induttivi e capacitivi, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili

I vantaggi

Separazione sicura a norma EN 50178
Connessione a potenziale libero per un attuatore
Corrente nominale all'uscita: 2,2 A
Corrente complessiva del morsetto: 2,6 A