IB IL 24 SEG/F-XC-PAC - Modulo di segmentazione
2701163

Modulo di segmentazione Inline, variante per condizioni estreme, completo di accessori (connettore e cartellini di siglatura), 24 V DC, con fusibile

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Realizzazione automatica di un circuito di segmento all'interno del circuito principale
Protezione del circuito di segmento mediante un fusibile interno
Indicatore di stato e diagnostica
Utilizzabile in condizioni ambientali estreme
Range di temperatura esteso da -40 °C ... +70 °C (vedere il capitolo "Testate con successo: impiego in condizioni ambientali estreme" nella scheda tecnica)
Circuiti stampati laccati