Il morsetto alimenta la tensione all’interno di una stazione Inline se non è presente nessun bus terminal, per es. con ILC 200 UNI. A tal fine sul morsetto viene applicata una tensione di 24 V DC (U 24V), da cui è disponibile la tensione logica (UL) e la tensione di alimentazione per i morsetti analogici (UANA) . Inoltre il morsetto consente l'alimentazione della tensione principale 24 V DC (UM) e la tensione segmento 24 V DC (US).
IB IL 24 PWR IN/PS-PAC
-
Modulo di alimentazione
2863135
Modulo di alimentazione Inline, completo di accessori (connettori e cartellini di siglatura), 24 V DC, per le tensioni di sistema UM, US, UL, UANA
Dettagli prodotto
| Larghezza | 48,8 mm |
| Altezza | 119,8 mm |
| Profondità | 71,5 mm |
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Bus locale Inline | |
| Numero di interfacce | 2 |
| Collegamento | Ripartitore dati Inline |
| Velocità di trasmissione | 500 kBit/s / 2 MBit/s |
| Modulo | |
| Codice ID (dec.) | none |
| Codice ID (esadecimale) | none |
| Lunghezza di registro | 0 Bit |
| Famiglia di prodotti | Inline |
| Tipo | modularità |
| Caratteristiche particolari | 24 V DC |
| Alimentazione/rigenerazione UM, US, UL, UANA | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 3 W |
| Test di verifica | Alimentazione logica 7,5 V, analogica 24 V, alimentazione bus terminal 24 V / Terra funzionale 500 V AC 50 Hz 1 min |
| Logica (UBK, UL, UANA) / Periferica (UM, US) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Alimentazione principale 24 V, di segmento 24 V / Terra funzionale 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Alimentazione | |
| Range tensione periferia | 19,2 V ... 30 V |
| Ripple residuo | ±5 % |
| Max. corrente assorbita | 1,25 A DC |
| Potenziali: Alimentazione 24 V (U24V) per la generazione di UL e UANA | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite connettore Inline) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | max. 1,25 A DC (con tensione nominale; costituita da: 0,75 A DC per alimentazione logica e 0,5 A DC per alimentazione di tensione analogica) |
| min. 12 mA DC (con tensione nominale) | |
| Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
| Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Potenziali: Alimentazione del modulo analogico (UANA) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Potenziali: Alimentazione del circuito principale (UM) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite connettore Inline) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Potenziali: Alimentazione del circuito di segmento (US) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite connettore Inline) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Connettore Inline |
| Connettore Inline | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 75 % ... 85 % (Nell’ambito compreso tra -25 °C ... +55 °C è opportuno adottare le dovute misure contro l’elevato tasso di umidità dell’aria (> 85%).) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % ... 85 % (Una leggera e breve condensa può verificarsi sulla custodia esterna, ad es. se il modulo di un autoveicolo viene portato in un ambiente chiuso.) |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2863135 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI121 |
| Codice prodotto | DRI121 |
| GTIN | 4017918917265 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 226.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 132 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 303b7f44-148a-40e1-9b07-68d90490f804 |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Possibilità di alimentazione di tutte le tensioni 24 V DC necessarie per i livelli di segnale bassi
Indicatore di stato e diagnostica
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen