IB IL 24 PWR IN-XC-PAC - Modulo di alimentazione
2701161

Modulo di alimentazione Inline, variante per condizioni estreme, completo di accessori (connettore e cartellini di siglatura), 24 V DC, senza fusibile

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Alimentazione della tensione principale 24 V UM
Alimentazione o approntamento della tensione di segmento 24 V US
Protezione del circuito principale mediante un fusibile esterno
Protezione del circuito di segmento possibile mediante un fusibile esterno
Utilizzabile in condizioni ambientali estreme
Range di temperatura esteso da -40 °C ... +70 °C (vedere il capitolo "Testate con successo: impiego in condizioni ambientali estreme" nella scheda tecnica)
Circuiti stampati laccati