IB IL 24 DO 2-2A-XC-PAC - Morsetto Inline
2702133

Inline, Morsetto uscita digitale, Uscite digitali: 2, 24 V DC, tecnica di connessione: 4 conduttori, Variante per condizioni estreme:, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

2 uscite digitali
Collegamento degli attuatori con connessione a 2, 3 e 4 conduttori
Corrente nominale per ogni uscita: 2 A
Corrente complessiva del morsetto: 4 A
Uscite con protezione da cortocircuito e sovraccarico
Utilizzabile in condizioni ambientali estreme
Range di temperatura esteso da -40 °C ... +70 °C (vedere il capitolo "Testate con successo: impiego in condizioni ambientali estreme" nella scheda tecnica)
Circuiti stampati laccati