I moduli di ingresso digitali Fieldline AS-Interface M8 con grado di protezione IP67 consentono di collegare sensori digitali ad AS-i tramite connettori M8.
Il collegamento dei moduli a AS-i avviene con l'ausilio del connettore M12 con connessione SPEEDCON.
FLX ASI DIO 4/4 M8-1A
-
Dispositivo I/O decentrato
2773416
Modulo di ingresso/uscita digitale AS-i, 4 ingressi digitali, 24 V DC, connessione a 2, 3 conduttori, 4 uscite digitali, 24 V DC, 0,5 A, connessione a 2 conduttori, grado di protezione IP67
Dettagli prodotto
| Larghezza | 30 mm |
| Altezza | 26 mm |
| Profondità | 143 mm |
| Distanza foro | 133 mm |
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Colore | nero |
| AS-Interface | |
| Collegamento | Connettore M12, codifica A |
| Denominazione vano di collegamento | AS-i |
| Numero di poli | 2 |
| Velocità di trasmissione | 167 kBit/s |
| Modulo | |
| Codice ID (dec.) | 0 |
| Codice ID (esadecimale) | 0 |
| Digitale: | |
| Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
| Descrizione dell'ingresso | IEC 61131-2 Tipo 2 |
| Numero ingressi | 4 |
| Collegamento | Connettore M8 |
| Tecnica di connessione | 2/3 conduttori |
| Digitale: | |
| Denominazione uscita | Uscite digitali |
| Collegamento | Connettore M8 |
| Tecnica di connessione | 2 conduttori |
| Numero uscite | 4 |
| Corrente massima d'uscita per canale | 1 A |
| Corrente di uscita massima per modulo/morsetto | 4 A |
| Famiglia di prodotti | Fieldline |
| Tipo | Struttura modulare |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Numero di canali | 8 |
| Collegamento | Connettore M8 |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C |
| Grado di protezione | IP65/IP67 |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo di montaggio | avvitamento diretto |
| Montaggio a parete | |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2773416 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI634 |
| Codice prodotto | DRI634 |
| GTIN | 4046356156592 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 135.8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 125 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | SG |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
-
SAC-4P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1668360
-
ASI CC ADR - Disp. per indirizzamento manuale 2741338
-
ASI CC DIST FCAB 5M12 - Elemento di collegamento 2741477
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808781
-
VS-ASI-J-Y-B-M12FS - Distributore 1404427
-
VS-ASI-J-Y-B-FFKDS - Distributore 1404498
-
VS-ASI-J-Y-B-PUR-1,0-M12FS SCO - Distributore 1404456
-
VS-ASI-J-Y-B-PUR-1,0-M12FR SCO - Distributore 1404469
-
VS-ASI-J-Y-B-PUR-2,0-M12FS SCO - Distributore 1404472
-
VS-ASI-J-Y-B-PUR-2,0-M12FR SCO - Distributore 1404485
-
VS-ASI-FC-PUR-YE 100M - Cavo piatto 1404883
-
VS-ASI-FC-PUR-BK 100M - Cavo piatto 1404896
-
VS-ASI-FC-PVC-UL-YE 100M - Cavo piatto 1404906
-
VS-ASI-FC-PVC-UL-BK 100M - Cavo piatto 1404919
-
VS-ASI-FC-EPDM-YE 100M - Cavo piatto 1432402
-
VS-ASI-FC-EPDM-YE 1000M - Cavo piatto 1434646
-
VS-ASI-FC-TPE-UL-YE 100M - Cavo piatto 1404922
-
VS-ASI-FC-TPE-UL-YE 1000M - Cavo piatto 1434662
-
VS-ASI-FC-PVC-UL-YE/1000 - Cavo piatto 1404867
I vantaggi
Connessione M12 con bloccaggio rapido SPEEDCON per la connessione AS-Interface
Connessione M8 per gli ingressi/le uscite
Ottimizzati per profilo di montaggio da 30 mm
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen