FLX ASI DI 4 M8 - Dispositivo I/O decentrato
2773403

Modulo di ingresso digitale AS-i, slave singolo, 4 ingressi digitali, 24 V DC, connessione a 2, 3 e 4 conduttori, grado di protezione IP67

Dettagli prodotto








I vantaggi

Connessione M8 per gli ingressi/le uscite
Connessione M12 con bloccaggio rapido SPEEDCON per la connessione AS-Interface
Ottimizzati per profilo di montaggio da 30 mm