FLS DN M12 DI 16 M12
-
Dispositivo I/O decentrato
2736327
Il modulo Stand-Alone per DeviceNet™ ha 16 ingressi digitali. La connessione M12 avviene con connessione rapida. L'alimentatore 24 V DC è protetto contro cortocircuiti e sovraccarichi. La corrente nominale del modulo è pari a 1,2 A.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Larghezza | 60 mm |
| Altezza | 161 mm |
| Profondità | 44,5 mm |
| Distanza foro | 151 mm |
| DeviceNet™ | |
| Collegamento | 2 connettori M12, codifica A |
| Numero di poli | 5 |
| Velocità di trasmissione | 125 kBit/s, 250 kBit/s, 500 kBit/s (Riconoscimento automatico delle Baudrate) |
| Fisica di trasmissione | Cavo in rame secondo specifica DeviceNet™ |
| Assegnazione spazio di indirizzamento | 0 ... 63, regolabile |
| Limiti di sistema | |
| Numero di utilizzatori bus locale collegabili | 0 |
| numero delle stazioni con canale parametri | 0 |
| Modulo | |
| Range indirizzi ingressi | 16 Bit |
| Range indirizzi uscite | 0 Bit |
| Lunghezza di registro | 16 Bit |
| Digitale: | |
| Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
| Descrizione dell'ingresso | IEC 61131-2 tipo 1 |
| Numero ingressi | 16 |
| Collegamento | Connettore M12 doppio assegnazione |
| Tecnica di connessione | 2, 3, 4 conduttori |
| Tensione d'ingresso | 24 V DC |
| Range d'ingresso segnale "0" | -30 V DC ... 5 V DC |
| Range d'ingresso segnale "1" | 13 V DC ... 30 V DC |
| Tensione nominale d'ingresso UIN | 24 V DC |
| Corrente totale sensori | max. 1200 mA |
| Tempo filtro | 1 ms |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
| Famiglia di prodotti | Fieldline |
| Tipo | Struttura modulare |
| Numero di canali | 16 |
| Potenziali | |
| Alimentazione di tensione UL | 24 V DC |
| Alimentazione di corrente a UL | max. 4 A |
| Corrente assorbita da UL | tip. 65 mA |
| max. 100 mA | |
| Alimentazione di tensione a US | 24 V DC |
| Alimentazione di corrente a US | max. 4 A |
| Corrente assorbita da US | tip. 8 mA (più corrente sensore) |
| max. 1,2 A | |
| Alimentazione: Elettronica del modulo | |
| Collegamento | Connettore M12, codifica A |
| Denominazione | UL |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 12 V DC ... 30 V DC (ripple incluso) |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Per periferia | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Collegamento | Connettore M12 |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Grado di protezione | IP65/IP67 |
| Pressione aria (funzionamento) | 80 kPa ... 106 kPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 95 % |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo di montaggio | Montaggio a parete |
| Codice articolo | 2736327 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI4A4 |
| Codice prodotto | DRI4A4 |
| GTIN | 4017918960087 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 342.6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 310 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0809735
-
SAC-5P-M12MS/ 2,0-920 - Cavo di sistema bus 1507421
-
SAC-5P-M12MS/ 5,0-920 - Cavo di sistema bus 1507434
-
SAC-5P-M12MS/10,0-920 - Cavo di sistema bus 1507447
-
SAC-5P-M12MS/15,0-920 - Cavo di sistema bus 1507450
-
SAC-5P- 2,0-920/M12FS - Cavo di sistema bus 1507476
-
SAC-5P- 5,0-920/M12FS - Cavo di sistema bus 1507489
-
SAC-5P-10,0-920/M12FS - Cavo di sistema bus 1507492
-
SAC-5P-15,0-920/M12FS - Cavo di sistema bus 1507502
-
SAC-5P-M12MS/ 0,3-920/M12FS - Cavo di sistema bus 1507528
-
SAC-5P-M12MS/ 0,5-920/M12FS - Cavo di sistema bus 1507531
-
SAC-5P-M12MS/ 1,0-920/M12FS - Cavo di sistema bus 1507544
-
SAC-5P-M12MS/ 2,0-920/M12FS - Cavo di sistema bus 1507557
-
SAC-5P-M12MS/ 5,0-920/M12FS - Cavo di sistema bus 1507560
-
SAC-5P-M12MS/10,0-920/M12FS - Cavo di sistema bus 1507573
-
SAC-5P-M12MS/15,0-920/M12FS - Cavo di sistema bus 1507586
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186 - Cavo sensore/attuatore 1509445
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186 - Cavo sensore/attuatore 1509458
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186 - Cavo sensore/attuatore 1509461
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186 - Cavo sensore/attuatore 1509474
-
SAC-4P- 2,0-186/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1509487
-
SAC-4P- 5,0-186/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1509490
-
SAC-4P-10,0-186/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1509500
-
SAC-4P-15,0-186/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1509513
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-186/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1509526
-
SAC-4P-M12MS/ 0,5-186/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1509539
-
SAC-4P-M12MS/ 1,0-186/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1509542
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1509555
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1509568
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1509571
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1509584
-
SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - Cavo sensore/attuatore 1510722
-
SACC-M12MS-5CON-PG 9 SH AU - Connettore dati 1508352
-
SACC-M12FS-5CON-PG 9 SH AU - Connettore dati 1508365
-
SAC-M12T/2XM12 CAN - Distributore a T 1507793
-
SAC-5P-M12MS CAN TR - Resistenza terminale 1507816
I vantaggi
Interruttore di codifica indirizzo accessibile direttamente
Connessione universale mediante connettore M12
Bloccaggio rapido SPEEDCON
Indicatore di stato e diagnostica
Protezione da cortocircuito e sovraccarico
Inserzione flessibile dell’alimentazione
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen