FLM DIO 16/16 M12/8-DIAG
-
Dispositivo I/O decentrato
2736738
Il dispositivo bus locale ha ingressi e uscite digitali. Funzioni: 16 ingressi digitali, tempo filtro 3 ms, 16 uscite digitali ciascuna da 500 mA, 500 KBd / 2 MBd commutabile, strategia diagnostica, protezione da cortocircuito/sovraccarico, conness. rapida M12 8 poli
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 70 mm |
| Altezza | 178 mm |
| Profondità | 50 mm |
| Distanza foro | 168 mm |
| Bus locale Fieldline | |
| Collegamento | Connettore M12, codifica B |
| Denominazione vano di collegamento | Cavo in rame |
| Numero di poli | 5 |
| Velocità di trasmissione | 500 kBit/s / 2 MBit/s |
| Modulo | |
| Codice ID (dec.) | 223 |
| Codice ID (esadecimale) | DF |
| Codice lunghezza (es.) | 01 |
| Canale dati di processo | 16 Bit |
| Range indirizzi ingressi | 2 Byte |
| Range indirizzi uscite | 2 Byte |
| Lunghezza di registro | 32 Bit |
| Bisogno di dati di parametrizzazione | 18 Byte |
| Bisogno di dati di configurazione | 5 Byte |
| Digitale: | |
| Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
| Descrizione dell'ingresso | IEC 61131-2 tipo 1 |
| Numero ingressi | 16 |
| Collegamento | Connettore M12, 8 poli |
| Tecnica di connessione | 2/3 conduttori |
| Tensione d'ingresso | 24 V DC |
| Range d'ingresso segnale "0" | -30 V DC ... 5 V DC |
| Range d'ingresso segnale "1" | 13 V DC ... 30 V DC |
| Tensione nominale d'ingresso UIN | 24 V DC |
| Corrente totale sensori | max. 500 mA (Corrente massima per connettore femmina) |
| Tempo filtro | 3 ms |
| Tempo di ritardo alla variazione di segnale da 0 a 1 | 3 ms |
| Tempo di ritardo alla variazione di segnale da 1 a 0 | 3 ms |
| Circuito di protezione | Protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi dell'alimentazione sensore; Prot. contro inversione polarità |
| Digitale: | |
| Denominazione uscita | Uscite digitali |
| Collegamento | Connettore M12, 8 poli |
| Tecnica di connessione | 2 conduttori |
| Numero uscite | 16 |
| Circuito di protezione | Protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi dell'alimentazione sensore; Diodo contro inv. polarità |
| Corrente massima d'uscita per canale | 500 mA |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Fieldline |
| Tipo | modularità |
| Numero di canali | 16 |
| Potenziali | |
| Alimentazione di tensione UL | 24 V DC |
| Alimentazione di corrente a UL | max. 4 A |
| Corrente assorbita da UL | max. 100 mA (per 2 MBaud) |
| tip. 80 mA (per 2 MBaud) | |
| max. 75 mA (per 500 kBaud) | |
| tip. 60 mA (per 500 kBaud) | |
| Alimentazione di tensione a US | 24 V DC |
| Alimentazione di corrente a US | max. 4 A |
| Corrente assorbita da US | tip. 20 mA (più corrente di alimentazione dei sensori) |
| max. 1,2 A | |
| max. 1,2 A | |
| Alimentazione di tensione a UA11 | 24 V DC |
| Alimentazione di corrente a UA11 | max. 4 A |
| Corrente assorbita da UA11 | tip. 15 mA |
| max. 4 A | |
| Alimentazione di tensione a UA12 | 24 V DC |
| Alimentazione di corrente a UA12 | max. 4 A |
| Corrente assorbita da UA12 | tip. 15 mA |
| max. 4 A | |
| Alimentazione: Elettronica del modulo | |
| Collegamento | Connettore M12 |
| Denominazione | UL |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 30 V DC (ripple incluso) |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Per periferia | 500 V DC, 1 min |
| Collegamento | Connettore M12 |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Grado di protezione | IP65/IP67 |
| Pressione aria (funzionamento) | 80 kPa ... 106 kPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 95 % |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo di montaggio | Montaggio a parete |
| Codice articolo | 2736738 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI434 |
| Codice prodotto | DRI434 |
| GTIN | 4046356042642 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 458.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 400 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
-
FLM MP 5 - Piastra di montaggio 2736660
-
FLM MP 7 - Piastra di montaggio 2736673
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - Cavo sensore/attuatore 1518478
-
SAC-8P-FS SCO/.../... - Cavo sensore/attuatore 1523667
-
SAC-8P-MR SCO/.../... - Cavo sensore/attuatore 1523654
-
SAC-8P-MR-FS SCO/.../... - Cavo sensore/attuatore 1552191
-
SAC-8P-MS-FR SCO/.../... - Cavo sensore/attuatore 1523696
-
SAC-8P-MR-FR SCO/.../... - Cavo sensore/attuatore 1552201
-
SACC-M12MS-8CON-PG9-M - Connettore 1513334
-
SACC-M12MS-8CON-PG 9-SH - Connettore 1511857
I vantaggi
Inserzione flessibile dell’alimentazione
Bloccaggio rapido SPEEDCON
Protezione da cortocircuito e sovraccarico
Indicatore di stato e diagnostica
Connessione universale mediante connettore M12
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen