FLM BK PN M12 DI 8 M12-2TX
-
Accoppiatore bus
2736741
L'accoppiatore bus PROFINET consente di ottenere un bus locale per massimo 16 utenze. Altre funzioni: 100 MBit/s, autonegoziazione, auto-crossover, SNMP, TFTP, LLDP, 8 ingressi digitali, diagnostica precisa per canale, protezione da cortocircuito/sovraccarico, conness. rapida M12
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Disegno quotato |
|
Larghezza | 70 mm |
Altezza | 178 mm |
Profondità | 50 mm |
Distanza foro | 168 mm |
Colore | antracite |
PROFINET | |
Collegamento | Connettore M12, codifica D |
Denominazione vano di collegamento | Cavo in rame |
Numero di poli | 4 |
Velocità di trasmissione | 100 MBit/s (Auto-negoziazione) |
PROFINET | |
Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
Bus di campo: Gateway bus locale | |
Denominazione | Gateway bus locale |
Collegamento | Connettore M12, codifica B |
Velocità di trasmissione | 500 kBaud / 2MBaud commutabile |
Lunghezza bus locale max. | 20 m |
Numero utilizzatori bus locale max. | 16 |
Limiti di sistema | |
Numero di utilizzatori bus locale collegabili | max. 16 |
numero delle stazioni con canale parametri | max. 16 |
Modulo | |
Codice ID (esadecimale) | none |
Canale dati di processo | 8 Bit |
Range indirizzi ingressi | 8 Bit |
Range indirizzi uscite | 0 Bit |
Lunghezza di registro | 8 Bit |
Digitale: | |
Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
Descrizione dell'ingresso | IEC 61131-2 tipo 1 |
Numero ingressi | 8 (EN 61131-2 tipo 1) |
Collegamento | Connettore M12 |
Tecnica di connessione | 2, 3, 4 conduttori |
Tensione d'ingresso | 24 V DC |
Range d'ingresso segnale "0" | -30 V DC ... 5 V DC |
Range d'ingresso segnale "1" | 13 V DC ... 30 V DC |
Tensione nominale d'ingresso UIN | 24 V DC |
Tempo filtro | 3 ms |
Circuito di protezione | Protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi dell'alimentazione sensore; Prot. contro inversione polarità |
Tipo di prodotto | Componenti I/O |
Tipo | modularità |
Numero di canali | 8 |
Potenziali | |
Alimentazione di tensione UL | 24 V DC |
Alimentazione di corrente a UL | max. 4 A |
Corrente assorbita da UL | max. 118 mA (per 2 MBaud) |
tip. 118 mA (per 2 MBaud) | |
max. 60 mA (per 500 kBaud) | |
tip. 60 mA (per 500 kBaud) | |
Alimentazione di tensione a US | 24 V DC |
Alimentazione di corrente a US | max. 4 A |
Corrente assorbita da US | tip. 5 mA (più corrente di alimentazione dei sensori) |
max. 600 mA | |
Potenziali | |
Tensione di alimentazione | 24 V DC |
Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 30 V DC |
Potenziali | |
Tensione di alimentazione | 24 V DC |
Alimentazione: Elettronica del modulo | |
Collegamento | Connettore M12 |
Denominazione | UL |
Tensione di alimentazione | 24 V DC |
Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 30 V DC (ripple incluso) |
Corrente di alimentazione | < 100 mA |
Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
Tensione di prova: Per periferia | 500 V DC |
Collegamento | Connettore M12 |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
Grado di protezione | IP65/IP67 |
Nota | Chiudere ermeticamente gli slot / le connessioni non utilizzate per garantire il grado di protezione. |
Pressione aria (funzionamento) | 80 kPa ... 106 kPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 95 % |
Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Tipo di montaggio | Montaggio a parete, opzionale su montaggio a piastra |
Montaggio a parete |
Codice articolo | 2736741 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DRI41A |
Codice prodotto | DRI41A |
GTIN | 4046356042659 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 335.2 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 335.2 g |
Numero tariffa doganale | 85176200 |
Paese di origine | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
-
VS-M12MSD-RJ45-931/ 5,0 - Cavo di rete 1657591
-
SAC-4P-M12MSD/ 2,0-930/M12MSD - Cavo di sistema bus 1521533
-
SAC-4P-M12MSD/ 5,0-930/M12MSD - Cavo di sistema bus 1524051
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Cavo sensore/attuatore 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Cavo sensore/attuatore 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Cavo sensore/attuatore 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Cavo sensore/attuatore 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518465
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 7-SH - Connettore dati 1521258
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Connettore dati 1521261
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 2809128
-
SACC-M12MS-5SC M - Connettore 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Connettore 1508200
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93B - Cavo di rete 1407496
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B - Cavo di rete 1407497
-
NBC-M12MSD/10,0-93B - Cavo di rete 1407498
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93B/R4AC - Cavo di rete 1407499
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93B/R4AC - Cavo di rete 1407500
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B/R4AC - Cavo di rete 1407501
-
NBC-M12MSD/10,0-93B/R4AC - Cavo di rete 1407502
I vantaggi
PROFINET
8 ingressi 24 V DC
Connessione M12 con bloccaggio rapido SPEEDCON
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen