AXL F DO4/3 AC 1F
-
Modulo digitale
2702068
Axioline F, Modulo di uscita digitale, Uscite digitali: 4 (Uscite Triac con interruttore di minima tensione), 230 V AC, 2 A, tecnica di connessione: 3 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 53,6 mm |
| Altezza | 126,1 mm |
| Profondità | 54 mm |
| Nota sulle dimensioni | La profondità vale per l'utilizzo di una guida di supporto TH 35-7.5 (secondo EN 60715). |
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Colore (Custodia) | grigio (RAL 7042) |
| Bus locale Axioline F | |
| Numero di interfacce | 2 |
| Collegamento | Modulo di base bus |
| Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
| Dati di programmazione (LocalbusSlave) | |
| Range indirizzi ingressi | 0 Byte |
| Range indirizzi uscite | 1 Byte |
| Dati bus di campo | |
| Bisogno di dati di parametrizzazione | 3 Byte |
| Bisogno di dati di configurazione | 6 Byte |
| Digitale: | |
| Denominazione uscita | Uscite digitali |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Tecnica di connessione | 3 conduttori |
| Numero uscite | 4 (Uscite Triac con interruttore di minima tensione) |
| Circuito di protezione | Protezione esterna necessaria; I2valore t (una semionda): 340 A2s |
| Tensione d'uscita | 230 V AC |
| carico massimo ammesso per uscita | max. 2 A |
| Corrente di uscita massima per modulo | 8 A (protezione esterna) |
| Tensione di uscita nominale | 230 V AC |
| Range tensione d'uscita | 24 V AC ... 230 V AC -20 % / +15 % (50/60 Hz) |
| Carico min | 5,1 kΩ (a 230 V) |
| Tensione di uscita allo stato disattivato | vedi diagramma |
| Carico nominale ohmico | max. 460 W (con tensione nominale) |
| Frequenza di commutazione | max. 100 al secondo (per carico ohmico) |
| Resistenza alla tensione inversa verso impulsi brevi | resistente alla tensione di ritorno |
| Comportamento in caso di sovraccarico | L’uscita può essere distrutta |
| Ritardo segnale | max. 10 ms (a 50 Hz) |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Axioline F |
| Tipo | block modular |
| Posizione di installazione | in base alle esigenze (osservare il derating della temperatura e della corrente) |
| Volume di consegna | incluso modulo di base bus e connettori Axioline F |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 8,6 W |
| Potenziali: Alimentazione del bus locale Axioline F (UBus) | |
| Tensione di alimentazione | 5 V DC (mediante modulo di base bus) |
| Corrente assorbita | max. 120 mA |
| Potenziali: Alimentazione per moduli di uscita digitali (UO) | |
| Tensione di alimentazione | 230 V AC |
| Range tensione di alimentazione | 12 V AC ... 253 V AC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso; 50 Hz ... 60 Hz) |
| Corrente assorbita | max. 8 A (protezione esterna) |
| Corrente assorbita | 0 A |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Varistore 275 V |
| Protezione | max. 8 A |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Periferia / Logica | 4 kV |
| 5 kV | |
| Tensione di prova: Periferia/Terra funzionale | 4 kV |
| 5 kV | |
| Tensione di prova: Ambito periferia AC / PE | 4 kV |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Connettore Axioline F |
| Nota sul tipo di connessione | Rispettare le indicazioni sulle sezioni dei conduttori riportate nel manuale utente "Axioline F: sistema e installazione". Nella scelta del conduttore fare attenzione che, in caso di piccole sezioni conduttore e grandi correnti fino a 30 K, la temperatura dei punti di connessioni possa superare la temperatura ambiente! |
| Connettore Axioline F | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Nota sul tipo di connessione | Rispettare le indicazioni sulle sezioni dei conduttori riportate nel manuale utente "Axioline F: sistema e installazione". Nella scelta del conduttore fare attenzione che, in caso di piccole sezioni conduttore e grandi correnti fino a 30 K, la temperatura dei punti di connessioni possa superare la temperatura ambiente! |
| Sezione conduttore rigida | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 20 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C (max. 2 A/canale con montaggio a parete su guida orizzontale; max. 1 A/canale in qualsiasi posizione) |
| -25 °C ... 50 °C (max. 2 A/canale in qualsiasi posizione) | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Controllo meccanico | |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Urti continui secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | in base alle esigenze (osservare il derating della temperatura e della corrente) |
| Codice articolo | 2702068 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI232 |
| Codice prodotto | DRI232 |
| GTIN | 4046356933087 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 239 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 239 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 369c1169-1d51-42a9-a9fa-0bb458d9fcfa |
Prodotti compatibili
I vantaggi
4 uscite digitali
Connessione degli attuatori con 2 e 3 conduttori
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
Indicatore di stato e diagnostica
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen