L'accoppiatore bus rappresenta l'elemento di connessione tra due reti Ethernet (Modbus/TCP) e il sistema Axioline F. Offre la possibilità di comunicare in modo reattivo e allo stesso tempo in due reti diverse al fine di stabilire un'infrastruttura di rete ridondante tra il controllore e l'accoppiatore bus. All'accoppiatore bus possono essere affiancati fino a 63 utenti Axioline F.
AXL F BK ETH NET2
-
Accoppiatore bus
2702177
Axioline F, Accoppiatore bus, Ethernet (2 reti), Connettore femmina RJ45, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 Mbit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettore Axioline F
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
2 porte Ethernet separate (senza switch integrato)
2 indirizzi IP
Velocità di trasmissione 10 MBit/s e 100 MBit/s
Commutatore rotante di codifica per l'impostazione dell'indirizzamento IP e altre funzioni
Supporto di Modbus/TCP (UDP)
BootP e DHCP
Aggiornamento firmware
Runtime nell'accoppiatore bus trascurabile (circa 0 µs) (per Modbus/UDP)
Tempo di ciclo tipico del bus locale Axioline F circa 10 μs