Il dispositivo Axioline E è pensato per l'impiego in una rete Ethernet (Modbus/TCP). Il modulo serve per il rilevamento e l’uscita di segnali digitali. Il dispositivo è concepito per l'impiego nella costruzione di impianti. Il dispositivo è adatto per l'uso senza armadio di comando in condizioni ambientali industriali estreme. Il dispositivo Axioline E può essere utilizzato ad esempio in piattaforme utensili, direttamente nei robot di saldatura o nei sistemi di trasporto.
AXL E ETH DIO16 M12 6M
-
Dispositivo I/O decentrato
2701539
Axioline E, Dispositivo di ingresso/uscita digitale, Ethernet, Connettore M12, Ingressi digitali: 16, 24 V DC, tecnica di connessione: 4 conduttori, Uscite digitali: 16, 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, Custodia metallica, grado di protezione: IP65/IP67
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 60 mm |
| Altezza | 185 mm |
| Profondità | 38 mm |
| Distanza foro | 198,5 mm |
| Nota sulle dimensioni | L'altezza è pari a 194,5 mm, piastra di montaggio inclusa. Con le linguette di fissaggio estratte l'altezza è pari a 212 mm. La profondità è pari a 38 mm compresa piastra di montaggio (30,5 mm senza piastra di montaggio). |
| Tipo di montaggio | Montaggio a parete o su guida; sempre con piastra di montaggio. |
| Materiale custodia | Zinco pressofuso |
| Ethernet | |
| Numero di interfacce | 2 |
| Numero di canali | 2 |
| Collegamento | Connettore M12 |
| Nota sul tipo di connessione | codifica D |
| Numero di poli | 4 |
| Velocità di trasmissione | 10/100 Mbit/s (con auto-negoziazione) |
| Modbus/TCP | |
| Tipo di apparecchiatura | Slave Modbus (server) |
| Protocolli specifici per il sistema | Protocolli Modbus Modbus/TCP |
| Protocolli | SNMP v1 |
| HTTP | |
| TFTP | |
| FTP | |
| BootP | |
| DHCP | |
| Specifica | Modbus application protocol V1.1b |
| Digitale: | |
| Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
| Descrizione dell'ingresso | IEC 61131-2 tipo 1 e 3 |
| Numero ingressi | 16 |
| Lunghezza cavo | max. 30 m (verso il sensore) |
| Collegamento | Connettore M12 doppio assegnazione |
| Tecnica di connessione | 4 conduttori |
| Range d'ingresso segnale "0" | 0 V ... 5 V DC |
| Range d'ingresso segnale "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Tensione nominale d'ingresso UIN | 24 V DC |
| Corrente di ingresso nominale con UIN | tip. 3 mA |
| Corrente sensore per canale | tip. 75 mA (da US) |
| Corrente totale sensori | max. 1,2 A (per dispositivo) |
| Lunghezza linea ammessa al sensore | 30 m |
| Tempo di filtro in ingresso | < 1000 µs |
| Circuito di protezione | Protezione contro il sovraccarico, protezione dell'alimentazione dei sensori contro il cortocircuito |
| Digitale: | |
| Denominazione uscita | Uscite digitali |
| Collegamento | Connettore M12 doppio assegnazione |
| Tecnica di connessione | 3 conduttori |
| Numero uscite | 16 |
| Circuito di protezione | Protezione contro il sovraccarico, protezione delle uscite contro il cortocircuito; sì |
| Tensione d'uscita | 24 V DC |
| Limitazione della tensione di disinserimento induttiva | -28 V ... -17 V |
| Corrente massima d'uscita per canale | 500 mA |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC (dalla tensione US) |
| Range tensione d'uscita | 18 V DC ... 31,2 V DC |
| Tensione di uscita allo stato disattivato | max. 1 V |
| Corrente di uscita allo stato disattivato | max. 20 µA |
| Carico nominale induttivo | 12 VA (1,2 H, 48 Ω, con tensione nominale) |
| Carico nominale ohmico | 12 W (48 Ω, con tensione nominale) |
| Comportamento in caso di sovraccarico | Auto-Restart |
| Frequenza di commutazione | max. 5500 al secondo (con corrente di almeno 50 mA) |
| max. 1 al secondo (con carico nominale induttivo) | |
| Resistenza alla tensione inversa verso impulsi brevi | resistente alla tensione di ritorno |
| Ritardo segnale | max. 150 µs (durante l'accensione) |
| max. 200 µs (durante lo spegnimento) | |
| Disattivazione sovracorrente | min. 0,7 A |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Axioline E |
| Tipo | Struttura modulare |
| Caratteristiche particolari | Custodia metallica |
| Potenziali | |
| Alimentazione di tensione a US | 24 V DC |
| Alimentazione di corrente a US | max. 4 A |
| Corrente assorbita da US | tip. 8 mA |
| max. 1,2 A | |
| Alimentazione: Elettronica del modulo, sensori e attuatori | |
| Denominazione | Elettronica del modulo, sensori e attuatori (US) |
| Collegamento | Connettore M12, codifica T |
| Numero di poli | 4 |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 31,2 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | tip. 190 mA ±15 % (con 24 V DC) |
| max. 12 A | |
| Alimentazione: Attuatori | |
| Denominazione | Alimentazione degli attuatori (UA) per ulteriori dispositivi |
| Collegamento | Connettore M12, codifica T |
| Numero di poli | 4 |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 31,2 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | tip. 3 mA ±15 % (con 24 V DC) |
| max. 12 A | |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Alimentazione 24 V (alimentazione logica e sensori, ingressi/uscite digitali)/connessione bus (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 24 V (alimentazione logica e sensori, ingressi/uscite digitali)/connessione bus (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 24 V (alimentazione logica e sensori, ingressi/uscite digitali)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Connessione bus (Ethernet 1)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Connessione bus (Ethernet 2)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Connessione bus (Ethernet 1)/connessione bus (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 24 V (alimentazione attuatori)/alimentazione 24 V (alimentazione logica e sensori, ingressi/uscite digitali) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 24 V (alimentazione attuatori)/connessione bus (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 24 V (alimentazione attuatori)/connessione bus (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 24 V (alimentazione attuatori)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Collegamento | Connettore M12 |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Grado di protezione | IP65/IP67 |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % |
| Controllo meccanico | |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, 11 ms durata, pulsazione d’urto d’onda semisinusoidale |
| Urti continui secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Codice articolo | 2701539 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI7PB |
| Codice prodotto | DRI7PB |
| GTIN | 4046356763875 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 727.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 727.7 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Connettore dati 1521261
-
AXL E MP 60 - Piastra di montaggio 2701761
-
UCT-EM (7X10) - Cartellino ad innesto 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - Cavo di alimentazione 1424116
-
SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - Cavo di alimentazione 1424120
-
NBC-M12MSD/.../... - Cavo di rete 1408713
-
NBC-M12MSD-M12FSD/.../... - Cavo di rete 1408692
-
NBC-M12MSD-M12MSD/.../... - Cavo di rete 1408706
-
NBC-M12MSD-R4AC/.../... - Cavo di rete 1408712
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - Cavo di alimentazione 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - Cavo di alimentazione 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Cavo di alimentazione 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - Cavo di alimentazione 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - Cavo di alimentazione 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - Cavo di alimentazione 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - Cavo di alimentazione 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - Cavo di alimentazione 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - Cavo di alimentazione 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - Cavo di alimentazione 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - Cavo di alimentazione 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - Cavo di alimentazione 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - Cavo di alimentazione 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - Cavo di alimentazione 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - Cavo di alimentazione 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - Cavo di alimentazione 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - Cavo di alimentazione 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - Cavo di alimentazione 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Cavo di alimentazione 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - Cavo di alimentazione 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - Cavo di alimentazione 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Cavo di alimentazione 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - Cavo sensore/attuatore 1696662
-
SAC-3P-M12MR/.../... - Cavo sensore/attuatore 1696675
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - Cavo sensore/attuatore 1696756
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Cavo sensore/attuatore 1513428
-
SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - Cavo sensore/attuatore 1513318
-
SAC-4P-MS-FS SCO/.../... - Cavo sensore/attuatore 1523586
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - Cavo sensore/attuatore 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - Cavo sensore/attuatore 1697043
-
SAC-5P-M12MS/.../... - Cavo sensore/attuatore 1697098
-
SAC-5P-M12MR/.../... - Cavo sensore/attuatore 1697108
-
SAC-5P-MS-FS SCO/.../... - Cavo sensore/attuatore 1523625
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - Cavo sensore/attuatore 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - Cavo sensore/attuatore 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Distributore a Y 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Distributore a Y 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Distributore a Y 1523968
-
SAC-5P-Y/2XFS VP SCO - Distributore a Y 1546068
I vantaggi
Connessione alla rete Ethernet con connettori M12 (codifica D)
Velocità di trasmissione 10 MBit/s e 100 MBit/s
Connessione di attuatori e sensori digitali con connettori M12 (codifica A)
Indicatore di stato e diagnostica
Protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi dell'alimentazione sensore
Grado di protezione IP65/67
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen