Il sistema di monitoraggio per petrolio e gas (OGM) è una soluzione composta da diversi prodotti che consentono la completa automazione e monitoraggio remoto di campi petroliferi. L'unità OGM RG (repeater/gateway) serve a convertire i protocolli radio ed estendere la portata della rete radio. L'unità OGM RG presenta un ampio range di temperature ambiente/di esercizio da -20 °C a 60 °C. La custodia pronta per l'uso su campo in acciaio legato 304 con grado di protezione IP65 viene fornita comprensiva di tutte le connessioni a vite per i cavi e i tappi filettati necessari per l'installazione.
Per essere una soluzione utilizzabile su campo, l'unità OGM RG è equipaggiata con un ricetrasmettitore radio, con dispositivi di protezione da sovracorrente e sovratensioni e opzioni di montaggio flessibili. Può essere configurata come repeater per ampliare la rete radio o come gateway per convertire i protocolli di diverse reti quali reti radio, WLAN, 900 MHz e 2,4 GHz.
La scalabilità e le funzionalità dell'unità OGM RG sono adatte per quasi tutte le applicazioni di monitoraggio remoto su campo dell'industria del petrolio e del gas. Tra di esse rientrano:
- Monitoraggio e controllo remoto di teste di trivellazione
- Telemetria RTU
- Gateway dati per cloud
- Accesso radio sicuro al sito
- Dati backhaul criptati
OGM RG-CE
-
Combinazione di dispositivi di commutazione
2402935
Sistema remoto repeater/gateway con ampio range di temperature, grado di protezione IP65 e possibilità di configurazione di rete di campo, rete backhaul, potenza di ingresso e tipo di montaggio.