RFC 450 ETH-IB - Controllore
2730200

Remote Field Controller con Ethernet 1x10/100, master INTERBUS, grado di protezione IP20, memoria di parametrizzazione a innesto (MC FLASH)

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari
Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto







I vantaggi

Master per bus di campo completo (8192 punti I/O)
Flash File-System
Progettazione con PC Worx (IEC 61131-3)
Interfaccia Ethernet integrata