ILC 150 GSM/GPRS
-
Controllore
2916545
Inline Controller con interfaccia Ethernet e modem GSM per il collegamento ad altri controllori o sistemi e possibilità di programmazione a norma IEC 61131-3, completo di connettori e cartellini di siglatura.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Comando |
| Famiglia di prodotti | Inline |
| Tipo | modularità |
| Display | |
| Display di diagnosi | no |
| Memoria dati ritentivi | 48 kByte (NVRAM) |
| Sistema runtime IEC-61131 | |
| Memoria programmi | 512 kByte |
| Memoria dati | 512 kByte |
| Numero task di controllo | 8 |
| INTERBUS-Master | |
| Numero dati di processo | max. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Numero dati di processo (Dati di ingresso/uscita INTERBUS max.) | max. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Numero di utilizzatori supportati | max. 128 |
| Numero di utilizzatori bus locale collegabili | max. 63 (Osservare l’assorbimento di corrente) |
| numero delle stazioni con canale parametri | max. 16 |
| Numero di morsetti di derivazione supportati con derivazione di bus remoto | max. 3 |
| Funzione | |
| Display di diagnosi | no |
| Funzione di ridondanza | no |
| Requisiti di sistema | |
| Tool di configurazione | Config+ a partire dalla versione 1.01 |
| Tool di diagnostica | DIAG+ |
| Sistema runtime | eCLR |
| Interfaccia applicativa | OPC |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | max. 5 W |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Ripple residuo | ± 5 % |
| Max. corrente assorbita | 860 mA (Alimentazione logica 360 mA + alimentazione di tensione analogica 500 mA) |
| Corrente assorbita tipica | 210 mA |
| Clock in tempo reale | |
| Clock in tempo reale | sì |
| Descrizione tempo reale | integrata (batteria con buffer) |
| Potenziali | |
| Tensione di alimentazione | 7,5 V DC ±5 % |
| Alimentatore | max. 0,8 A DC (tenere conto del derating) |
| Potenziali | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Alimentatore | 0,5 A DC (tenere conto del derating) |
| Potenziali | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC ±20 % (secondo EN 61131-2) |
| Alimentatore | max. 8 A DC (Somma di UM + US) |
| Corrente assorbita | max. 8 A DC |
| Potenziali | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC -20 % / +20 % (secondo EN 61131-2) |
| Alimentatore | max. 8 A (Somma di UM + US) |
| Corrente assorbita | max. 8 A DC |
| Digitale: | |
| Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
| Numero ingressi | 16 |
| Collegamento | Ripartitore di potenziale Inline |
| Tecnica di connessione | 2, 3, 4 conduttori |
| Digitale: | |
| Denominazione uscita | Uscite digitali |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Tecnica di connessione | 2, 3, 4 conduttori |
| Numero uscite | 4 |
| Corrente massima d'uscita per canale | 500 mA |
| Connettore Inline | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Bus locale INTERBUS (master) | |
| Collegamento | Ripartitore dati Inline |
| Velocità di trasmissione | 500 kBaud / 2 MBaud (commutabile) |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| Sistema bus | RJ45 |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45 |
| Velocità di trasmissione | 10/100 MBit/s |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| Numero di canali | 1 |
| GSM/GPRS | |
| Sistema bus | GSM/GPRS |
| Collegamento | Scheda SIM, connessione SMA per antenne |
| Numero di canali | 1 |
| Larghezza | 85 mm |
| Altezza | 119,8 mm |
| Profondità | 71,5 mm |
| Nota sulle dimensioni | Larghezza modulo 80 mm + 5 mm per la connessione di antenne |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
| Urti | 25g, criterio 1, a norma IEC 60068-2-27 |
| Vibrazioni (funzionamento) | 5g |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2916545 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRAAAA |
| Codice prodotto | DRAAAA |
| GTIN | 4046356174091 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 385.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 371.8 g |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Server FTP
Flash File-System
Server Web integrato per la visualizzazione con WebVisit
Master INTERBUS di qualità (4096 punti I/O)
Engineering gratuito con PC Worx Express (IEC 61131-3)
Modem GSM-/GPRS integrato
Supporto di numerosi protocolli IT come: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL uvm.
Interfaccia Ethernet integrata
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen