Da sapere
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
IA industriale
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
Tagliaprofili e tranciaguide
PPS CD BLADE - Lama di ricambio
PPS CD BLADE
-
Lama di ricambio
1207572
Lama di ricambio per trancia canali cablaggio
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Coltello
Dimensioni
Larghezza
68 mm
Larghezza lama
125 mm
Lunghezza
225 mm
Indicazioni materiale
Colore
argento
Cavo / linea
Diametro esterno conduttore
0,00 mm
Dati commerciali
Codice articolo
1207572
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice vendita
33BNET
Codice prodotto
BH311Y
GTIN
4017918895211
Peso per pezzo (confezione inclusa)
359.5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
352.4 g
Numero tariffa doganale
82073000
Paese di origine
DE
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Non applicabile
(nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica)
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
EF3.1 Cambiamento climatico
CO2e kg
29.006 kg CO2e
Prodotti compatibili
Expand all
Collapse all
Guida prodotto